Scegli la tua località:

Posizione

Selezionare una lingua:

Controllo intuitivo dei robot KUKA

La Very Important Product Maschinenenvertriebs GmbH è specialista nel settore della costruzione di macchine speciali e offre ai suoi clienti un nuovo navigatore robot. Senza conoscenze di base l’operatore riesce facilmente a guidare manualmente nello spazio un robot KUKA.


Controllo manuale del robot wireless

“Con il nostro navigatore un operatore senza conoscenze di base può muovere manualmente un robot KUKA collegato al controllo KR C4 ” spiega Alexander Kuhn, socio amministratore di VIP GmbH. “Inoltre, è possibile creare dei programmi in modo facile e veloce”, aggiunge Hubert Schill della Toolmotion GmbH, il cui contributo nello sviluppo del navigatore è stato determinante. I movimenti desiderati vengono memorizzati facendo pressione sul pulsante del navigatore. Il software fornito rileva singoli punti o registrazioni di movimenti di traiettoria completi.

Ampliamento dei campi d’impiego dei robot KUKA

Tale facilità d’impiego senza la conoscenza delle coordinate di un robot aumenta la produttività risparmiando tempo e, grazie alla guida manuale intuitiva, è possibile evitare gli errori. I robot possono ampliare i loro campi d’impiego ed essere utilizzati come dispositivi di sollevamento di carichi pesanti. Si guidano con il pulsante del navigatore verso un punto desiderato dove avviene l’ulteriore lavorazione. “Ciò alleggerisce il lavoro degli operatori garantendo efficienza a lungo termine”, afferma Kuhn. Inoltre,grazie al pacchetto di controllo robot wireless, è possibile accedere a quei settori in cui i robot sono ancora limitatamente impiegati. La soluzione in merito è molto flessibile. La base su cui viene collocato il navigatore, viene fissata in un posto a piacere sul tool del robot. “Il calcolo delle coordinate della base avviene tramite il sensore di calibrazione, il collegamento al controllo robot avviene via radio, di modo che non è necessario montare alcun cavo. Il tasto di consenso nel modo operativo T1 garantisce una sicurezza costante”, continua Schill.
Mediante il navigatore della VIP GmbH l’operatore può muovere manualmente un robot KUKA collegato al controllo KR C4.

Il semplice utilizzo e l’acquisizione successiva immediata delle posizioni rendono il navigatore per i robot KUKA un mono-prodotto con enormi vantaggi per il cliente.

Hubert Schill, co-fondatore del Toolmotion GmbH

Trova i KUKA System Partner vicini a te

Qui trovi il partner giusto per il tuo settore o il tuo problema.

Potrebbe anche interessarti