![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ready2_pilot/kukaready_2_pilot-3.jpg?rev=beec17896efb436cb7ffcc6fefd5d0ad&w=1900&hash=6C6DA27007865595E66C2856A2D9183D)
Control intuitivo de los robots KUKA
La empresa Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH está especializada en el sector de la construcción de máquinas especiales y ofrece a sus clientes un nuevo navegador de robots. De esa forma, un operario sin conocimientos previos podrá guiar de forma intuitiva todos los robots KUKA manualmente y con facilidad por cualquier espacio.
«Con nuestro navegador, un operario sin conocimientos previos puede mover manualmente cualquier robot KUKA junto con la unidad de control KR C4», explica Alexander Kuhn, socio gerente de VIP GmbH. «Además, permite crear programas de forma rápida y sencilla», añade Hubert Schill de la empresa Toolmotion GmbH, la cual ha sido decisiva en el desarrollo del navegador. Los movimientos deseados se almacenarán por presión en el botón del navegador. El software facilitado para ello registra puntos individuales o registros de movimientos de trayectoria completos.
Los ámbitos de aplicación de los robots KUKA aumentan
Este fácil manejo sin conocimiento de las coordenadas de un robot aumenta la productividad gracias al ahorro de tiempo y ayuda a evitar errores gracias al guiado manual intuitivo. Los robots pueden ampliar sus ámbitos de aplicación y utilizarse como dispositivo elevador de cargas pesadas. Además, con el botón del navegador estas se pueden llevar al punto deseado en el que se vaya a realizar el tratamiento posterior. «Así, el trabajador estará más aliviado y la productividad se mantendrá a largo plazo», afirma Kuhn. Además, – gracias al paquete de la unidad de control del robot sin cables – se pueden alcanzar zonas en las que los robots apenas se utilizan. Por lo tanto, la solución es muy flexible. La toma de corriente a la que se conecta el navegador, se fija en cualquier lugar de la herramienta del robot. «Con el sensor de ajuste se lleva a cabo el cálculo de las coordenadas de la toma de corriente y la conexión con la unidad de control del robot se realiza de forma inalámbrica, por lo que no es necesario utilizar cables molestos. Y el pulsador de validación en modo T1 garantiza la total seguridad», comenta Schill.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ready2_use/ready2_pilot/kuka_ready2_pilot_header.jpg?rev=-1&w=1400&hash=FB5EED45DE567A5FDF223BDF690AD52D)
Tanto el uso sencillo como la programación posterior simple de posiciones hacen que el navegador para los robots KUKA sea un producto único con numerosos beneficios para los clientes.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)