Scegli la tua località:

Posizione

Giostra robot

KUKA Coaster

Attrazione mobile certificata per allestimenti in fiera, eventi aziendali e molto altro: con KUKA Coaster noleggiate un sistema robot completo e flessibile impiegabile per il trasporto sicuro di passeggeri.


Noleggio di un robot a 6 assi certificato come attrazione sicura: poco sforzo per molta azione

State pianificando un evento specifico e siete alla ricerca di un’attrazione speciale per i vostri ospiti e visitatori? Approfittate della straordinaria possibilità di noleggiare l’attrazione mobile certificata KUKA Coaster conforme alla norma di sicurezza EN 13814.

KUKA Coaster necessita di poco spazio e viene installato con tutti gli accessori necessari in loco presso vostra location da personale qualificato. Ottenete in modo semplice e rapido un'attrazione per i visitatori durante le vostre occasioni speciali.

KUKA Coaster: l’attrazione robotizzata flessibile per eventi

KUKA Coaster offre emozioni indimenticabili a grandi e piccini. 

Noleggiare il sistema robot completo per fiere ed eventi – flessibile e totalmente sicuro per il trasporto di passeggeri

KUKA Coaster assicura puro divertimento per tutte le fasce d’età in massima sicurezza: i movimenti del robot possono essere eseguiti gradualmente a seconda delle esigenze del passeggero - da rotazioni a misura di bambino attorno alla propria asse fino a turbolenti movimenti a testa in giù per chi non può fare a meno d’adrenalina.

La totale sicurezza dei passeggeri è assicurata da: 

  • componenti strutturali e riduttori certificati al 100% 
  • arresti meccanici
  • monitoraggio elettronico permanente
  • comando semplice e sicuro tramite grafici facilmente comprensibili sul grande display touch
Grazie a diversi programmi di movimento, KUKA Coaster assicura il divertimento di tutta la famiglia.

Tutto in un set: robot con accessori come attrazione mobile

Vi forniamo tutto il necessario per l’installazione semplice e veloce di KUKA Coaster - montaggio, smontaggio e controllo a cura del personale qualificato KUKA.

  • Robot
  • Navicella per 2 persone
  • Recinzione di protezione con porta di accesso
  • Controllo robot KR C4
  • Pannello di comando con licenza utente per il software di comando
  • 5 programmi di movimento predefiniti da Gentle a Extreme
KUKA Coaster viene fornito con tutti gli accessori necessari e montato, smontato e controllato in modo professionale.

Presupposti per l'impiego del sistema di noleggio:

Spazio necessario (funzionamento indoor): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (con recinzione di protezione)
Montaggio/smontaggio/funzionamento: 3 giorni per il montaggio / 2 giorni per lo smontaggio con 3 uomini del personale qualificato KUKA
Elevatore a forche (5 t portata): forca (L ≥ 2300 mm, P ≤ 160 mm, H ≤ 60 mm)
Alimentazione elettrica: 32 ampere, 400 volt presa CEKON senza RCD / messa a terra separata
Caratteristiche del pavimento: calcestruzzo C20/C25, spessore min. 250 mm
Autorizzazioni: da richiedere alle autorità competenti a livello Nazionale