Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
KUKA Coaster
Manège mobile et certifié pour les présentations dans les salons, les fêtes d’entreprises et autres occasions : En louant le KUKA Coaster, vous louez un système robotisé complet et d’utilisation flexible pour le transport de passagers avec sécurité garantie.
Location du robot à 6 axes certifié en tant que manège sûr : peu de travail , beaucoup d’actions
Vous planifiez un évènement précis et recherchez une attraction particulière pour vos invités et visiteurs ? Profitez de l’opportunité unique de louer le KUKA Coaster, le manège mobile certifié selon la norme de sécurité EN 13814.
Le KUKA Coaster ne nécessite que peu de place et est monté chez vous avec tous les accessoires nécessaires par une équipe de professionnels habilités. Vous obtenez ainsi, simplement et rapidement, un vrai pôle d’attraction pour les hôtes de votre évènement.
Réservation d’un manège robotisé flexible pour des évènements : KUKA Coaster
Le KUKA Coaster garantit des sensations inoubliables aux jeunes comme aux moins jeunes.
Location d’un système robotisé complet à l’occasion de salons et d’évènements - flexibilité et sécurité absolue du transport des passagers
Le KUKA Coaster garantit du divertissement pur et de l’action pour tous les âges, avec une sécurité maximale. Les mouvements du robot peuvent être effectués par étapes, en fonction du souhait du passager - il peut s’agir de rotations autour de son propre axe, adaptées aux enfants ou bien d’actions la tête en bas pour les accros à l’adrénaline.
Ce faisant, la sécurité absolue des passagers est garantie par les éléments suivants :
Composants de structure et réducteurs certifiés à 100%
Butées mécaniques
Surveillance électronique permanente
Commande simple et sûre grâce à des graphiques compréhensibles sur un grand écran tactile
Tout en un : le robot est fourni avec les accessoires pour former un manège mobile
Nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour l’utilisation rapide et facile du KUKA Coaster. Le montage, le démontage et la commande sont effectués par un personnel KUKA formé.
Robot
Nacelle pour 2 personnes
Grille de protection avec porte d’accès
Contrôleur de robot KR C4
Boîtier de commande avec licence d’utilisateur pour le logiciel de commande
5 programmes de déplacement prédéfinis allant de « Gentle » à « Extreme »
Conditions requises pour l'utilisation du système de location :
Encombrement (service à l’intérieur) :
12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (avec grille de protection)
Montage / démontage / service :
3 jours pour le montage / 2 jours pour le démontage avec 3 personnes faisant partie du personnel formé de KUKA
Chariot élévateur à fourches (capacité de charge de 5 t) :
Fourches (l ≥ 2300 mm, la ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Alimentation en courant :
32 ampères, prise 400 volts CEKON sans RCD / mise à la terre séparée
Nature du sol :
qualité du béton : C20/C25, épaisseur : 250 mm min.
Autorisations :
à se procurer au niveau national auprès des autorités compétentes