Escolha a sua localização:

País

KUKA Coaster

Equipamento de diversão móvel certificado para participações em feiras, eventos corporativos e mais: Alugue com o KUKA Coaster um sistema de robô completo e de uso flexível para o transporte seguro de passageiros.


Alugar um robô de 6 eixos certificado como equipamento de diversão seguro: baixo dispêndio para muita emoção

Você está planejando um determinado evento e está à procura de uma atração especial para os seus convidados e visitantes? Aproveite a oportunidade única de alugar o equipamento de diversão móvel KUKA Coaster, certificado segundo as normas de segurança EN 13814.

O KUKA Coaster necessita de pouco espaço e é montado com todos os acessórios necessários em sua localidade através de pessoal treinado. Assim você recebe de forma simples e rápida um verdadeiro ímã de visitantes para o seu evento especial.

Agendar equipamento de diversão com robô flexível para eventos: KUKA Coaster

O KUKA Coaster proporciona experiências de diversão inesquecíveis para todas as idades. 

Alugar sistema de robô completo para feiras e eventos – flexível e absolutamente seguro na condução de passageiros

O KUKA Coaster garante entretenimento de pura emoção para todas as idades com máxima segurança: Os movimentos do robô podem ser executados gradualmente de acordo com o desejo do passageiro – desde giros adequados para crianças em torno do próprio eixo até ações turbulentas de cabeça para baixo para os viciados em adrenalina.

A segurança absoluta dos passageiros aqui é garantida através de: 

  • Componentes estruturais e redutores 100% certificados 
  • Encostos mecânicos
  • Monitoramento eletrônico permanente
  • Operação simples e segura através de figuras de compreensão simples no grande display touch
Graças a vários programas de movimento, o KUKA Coaster garante diversão para toda a família.

Tudo em um set: Robô e acessórios como equipamento de diversão móvel

Nós lhe fornecemos tudo o que você precisa para o uso rápido e descomplicado do KUKA Coaster – montado, desmontado e operado profissionalmente através de pessoal treinado da KUKA.

  • Robô
  • Gôndola para 2 pessoas
  • Cerca de proteção com porta de acesso
  • Unidade de comando do robô KR C4
  • Painel de operação com licença de usuário para o software de operação
  • 5 programas de diversão predefinidos de suave a extremo
O KUKA Coaster é fornecido com todos os acessórios necessários, montado, desmontado e operado profissionalmente.

Pré-requisitos para o uso do sistema de locação:

Necessidade de espaço (operação em ambiente interno): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (com cerca de proteção)
Montagem/desmontagem/operação: 3 dias de montagem / 2 dias de desmontagem com equipe de 3 pessoas treinadas da KUKA
Empilhadeira (capacidade de carga 5 t): Garfo de empilhadeira (l ≥ 2300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Alimentação de corrente: 32 Ampére, 400 Volt tomada CEKON sem RCD / aterramento separado
Tipo de piso: Qualidade do concreto C20/C25, espessura mín. 250 mm
Autorizações: A serem obtidas nacionalmente do respectivo órgão competente