Scegli la tua località:

Posizione

Colata in conchiglia

Con i consolidati pacchetti di automazione per la colata in conchiglia moderna ed economicamente sostenibile dell’ex società Reis Robotics, KUKA fornisce la base ideale per una colata di alta qualità.


Colata in conchiglia: la tecnologia

La colata in conchiglia è un processo di fusione, in cui la fusione viene incorporata da un getto superiore in una forma permanente metallica, la cosiddetta conchiglia, il cui spazio cavo viene riempito solo per azione della forza gravitazionale.

Grazie alla sua elevata conducibilità termica, la forma garantisce un raffreddamento accelerato della colata in fase di solidificazione.  Questo, a propria volta, si traduce in una struttura spessa e a grana fine con ottime proprietà meccaniche.

La colata viene immessa in una forma permanente e, una volta solidificata, diventa il nuovo componente.
Gravity die casting line

Colata in conchiglia automatizzata

Con l’ampia gamma di prodotti quali robot, tool informatici, sistemi di sbavatura, tavole girevoli da fonderia, macchine di stampaggio, impianti per la preparazione e la necessaria periferia, i concetti olistici di automazione per la colata in conchiglia sono un elemento prioritario.

Le macchine inclinate per la colata in conchiglia con l’innovativo concetto di azionamenti, comando e controllo, vi offrono le basi necessarie per una colata di qualità elevata. La funzione software nel KRC ROBOTstar sincronizza il movimento di colata del robot con il movimento di inclinazione della macchina per colare. Questi sono i prerequisiti ottimali per un processo di riempimento preciso:

Colata in conchiglia: i vantaggi

  • La serie di macchine doppie e singole inclinate da colata sono caratterizzate da una costruzione meccanica robusta, a bassa torsione con un concetto di azionamento dal gioco ridotto.
  • Dotate di servodrive per un posizionamento preciso, le macchine sono adatte a celle di colata lineare e per la colata in conchiglia su tavole girevoli da fonderia.
  • Il controllo delle macchine da stampaggio KUKA basato su app è a comando intuitivo e offre il massimo comfort nell’uso.
  • Altri effetti positivi dell’automazione della colata in conchiglia sono l’aumento della produttività, il miglioramento della qualità della colata e un’elevata redditività della produzione.
  • Rispetto al procedimento della colata in sabbia, la colata in conchiglia ha ridotte esigenze di spazio.
  • Per la colata in conchiglia è possibile la meccanizzazione totale grazie all’impiego di robot.
  • I robot garantiscono un elevato tasso di colata a seconda dell’esigenza di pezzi pe rogni colata.

Potrebbe anche interessarti