Kies uw locatie:

Land

Coquillegieten

Met de beproefde automatiseringspakketten voor modern en rendabel coquillegieten van de voormalige Reis Robotics levert KUKA de optimale basis voor een hoge gietkwaliteit.


Coquillegieten: de technologie

Coquillegieten is een gietproces waarbij gesmolten metaal via een bovenliggende gietopening in een metalen matrijs – de zogenaamde coquille – wordt gegoten. De holle ruimte hiervan wordt alleen door de zwaartekracht opgevuld.

Door de hoge warmte geleidbaarheid zorgt de matrijs voor een versnelde afkoeling van het gesmolten metaal.  Dit heeft op zijn beurt een dichte en fijnkorrelige textuur met verbeterde mechanische eigenschappen tot gevolg.

De gesmolten massa wordt door te stollen in een matrijs tot een nieuw werkstuk.
Gravity die casting line

Geautomatiseerd coquillegieten

Met het grote productprogramma aan robots, softwaretools, ontbraammachines, ronde giettafels, gietmachines, machines voor het voorbewerken en de nodige periferie is alles beschikbaar voor complete automatiseringsconcepten voor het coquillegieten.

De coquille-kantelgietmachines met het innovatieve aandrijf- bedien- en besturingsconcept bieden u de noodzakelijke basis voor een hoge gietkwaliteit. De softwarefunctie in KRC ROBOTstar synchroniseert de gietbeweging van de robot met de kantelbeweging van de gietmachine. Daardoor beschikt u over de optimale voorwaarden voor het exact vullen.

Coquillegieten: de voordelen

  • De serie enkele en dubbele kantelgietmachines heeft een robuuste buigstijve mechaniek met een spelingsarm aandrijfconcept.
  • Dankzij de servo-aandrijving is de positionering exact. Hierdoor zijn de machines geschikt voor zowel lineaire gietcellen als coquillegieten en ronde giettafels.
  • De app-gebaseerde KUKA gietmachinebesturing is intuïtief te bedienen en biedt u maximaal bediencomfort.
  • Andere positieve effecten van de automatisering van het coquillegieten zijn de stijging van de productiviteit, de verbetering van de gietkwaliteit en een hoge rentabiliteit van uw productie.
  • Vergeleken met zandgietprocessen heeft het coquillegieten minder ruimte nodig.
  • Met gebruik van robots kan het coquillegieten volledig worden gemechaniseerd.
  • U bereikt afhankelijk van de stukken een hoge gietproductiviteit.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in