Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
Az Edition robotok megkönnyítik az automatizált ívhegesztésre való átállást
A KUKA Edition típusú robotok segítenek az árérzékeny piacok új vásárlóinak a hegesztési feladatok hatékony automatizálásában. A legjobb költség-haszon aránnyal, és a legfejlettebb technológiai portfólióval rendelkeznek. Először a KR CYBERTECH nano ARC válik elérhetővé kétféle Edition robot kivitelben, majd később további változatok jelennek meg a piacon.
2023. április 17.
Senki sem vezetne Forma-1-es autót az országúton. Miért használjunk tehát egy nagyon speciális folyamatrobotot a legegyszerűbb alkalmazásokhoz? Az új KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot a hatékony automatizáláshoz vezető út kiindulópontja – és ehhez a KUKA megbízható partner. Az üreges tengelyű robot egyszerű ívhegesztéshez készült, így ideális belépő szintű robot az új ügyfelek számára.
Kevesebb beruházás, egyszerűbb automatizálás
A KUKA az Edition robotot a nemrég átalakított KR CYBERTECH nano sorozatból és a legújabb generációs KR C5 vezérlőből álló legújabb technológiai portfólióra alapozva alkotta meg. A portfólió része a megfelelő hegesztőszoftver is, például a KUKA.ArcTech Basic. „A leépítés helyett az átszervezésre szavazunk” - magyarázza Markus Hollfelder-Asam, a KUKA portfóliómenedzsere. „Az Edition robotváltozat egy műszakilag megbízható robot – egyszerűsített, célorientált, de végső soron igazi KUKA színvonal” Ez különösen a rendkívül dinamikus és árérzékeny piacokon tevékenykedő, az automatizálás kezdetén álló ügyfelek számára jelent előnyt: a speciális célra kialakított Edition Robot beszerzési költsége érezhetően alacsonyabb.
Az Edition robotok a legújabb KR C5 robotvezérlővel működnek
A KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robotokat úgy tervezték, hogy az automatizált ívhegesztésre való átálláskor használatuk költséghatékony legyen.
„A megszokott, kiváló KUKA minőség”
A KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot 6 kg teherbírású, padlóra és mennyezetre egyaránt felszerelhető. Mivel a belépő szintű szegmensben is eltérőek a követelmények, az Edition Robot két változatban kapható: legfeljebb 1440mm-es és 2010mm-es hatótávolságú kivitelben. A standard kivitellel összehasonlítva, amely az egyik oldalra szerelt 50mm-es üreges tengelyű kézre alapul, az Edition Robot mindkét oldalon 46 mm átmérőjű és 0,04 mm ismétlési pontosságú üreges tengelyű kézzel van felszerelve. „Az ívhegesztés területén ez pont megfelelő a belépő szintű alkalmazásokhoz” – erősíti meg Markus Hollfelder-Asam.
„Különösen fontos volt számunkra, hogy a megszokott, kiváló KUKA minőséget biztosítsuk. Ez a következőt jelenti: Az üreges tengelyű kéz támogatja a hegesztési folyamathoz szükséges optimális pozícionálást, és biztosítja, hogy ne keletkezzenek további interferencia kontúrok. Ezen kívül az Edition robothoz a KR CYBERTECH nano szériában megszokott módon, karbantartást nem igénylő kábelkészletet is tartozik.” Iparilag bevált minőség, amely tökéletesen megfelel a belépő szintű hegesztési alkalmazások globális követelményeinek: Az Edition robottípusok mindezt kombinálják. A bevezetés a KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robottal kezdődik. Később más Edition robottípusok is piacra kerülnek.
A kétoldalt lévő üreges tengelyű kéz következtében megszűnnek a további interferencia kontúrok
További információk a KR CYBERTECH nano ARC családról
Ismerje meg a robotcsalád minden előnyét és műszaki funkcióját.