Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KUKA.UserTech
Hatékony és tökéletesen illeszkedik a felhasználóhoz: A szoftverbővítmény a grafikus felhasználói interfésszel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabott alkalmazási parancsokat integráljanak a kezelőkészüléken. Kevés tapasztalattal is létrehozhat felhasználóspecifikus beágyazott űrlapokat és állapotkulcsokat a szerkesztőben. Ezáltal maximálisan leegyszerűsödik a robottechnológia alkalmazása.
Egy interfész, amely megkönnyíti az ember és robot közötti interakciót
A felhasználói felület (User Interface) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját, személyre szabott technológiai felhasználói felületet hozzanak létre – beágyazott űrlapokkal, állapotkulcsokkal, üzenetekkel és parancsgombokkal. Az intuitívan használható szerkesztővel a KUKA.WorkVisual felületén néhány lépésben létrehozhatók a funkciók (sőt, szkriptek formájában teljes kezelési folyamatok is), akár programozói szakértelem nélkül is. Például az állapotkulcsok konfigurálhatók úgy, hogy a felhasználó egyetlen gombbal tudja nyitni és zárni a megfogót a felhasználói felületen.
Drag-and-drop segítségével egyszerűen a kívánt robotalkalmazáshoz
Optimális felhasználói élmény a könnyű kezelhetőségnek köszönhetően: A jól kialakított kezelési koncepciók nem csak a robotrendszer összes komponensének vezérlését egyszerűsítik le, hanem növelik a konfigurálásuk rugalmasságát is.
A lehető legegyszerűbb alkalmazás, gyorsan használatra kész
Hozza létre egyszerűen drag-and-drop segítségével a számítógépen a konfigurációs fájlt, és továbbítsa a beállításokat a robotvezérlésre - a funkciók azonnal rendelkezésre állnak az ergonomikus smartPAD kézi kezelőkészüléken.
A létrehozott UserTech-parancsokat a KUKA.OptionPackageEditor segítségével saját opciós csomagokba csomagolhatja és alapkivitelben integrálhatja a különböző robotok rendszereibe. Így nagyon egyszerűen elkerülhetők a másolási hibák. A felhasználói interfész KUKA.Sim szoftverben is használható, így az új alkalmazás előre problémamentesen szimulálható.
A felhasználói interfész konfigurálható funkciói
A KUKA.UserTech lehetővé teszi, hogy saját maga készítse és használja az alábbiakat:
Beágyazott űrlapok
Üzenetek és parancsgombok
Állapotkulcsok
Beágyazott űrlapok és állapotkulcsok szkriptjei
A UserTech funkciók a smartPAD-on a KUKA.HMI, a KUKA grafikus User Interface (GUI) felületen állnak rendelkezésre. A bővítmények beilleszthetők a KUKA.Sim szimulációs szoftverbe és az offline programozáshoz használt KUKA.WorkVisual szoftvercsomagba is.
Műszaki feltételek
A UserTech felhasználói interfész az összes új KUKA robotvezérlésre telepíthető a KR C5 modelltől kezdve. Ehhez legalább a KSS operációs rendszer 8.7 vagy újabb verzióját kell használni. A UserTech-et azonban az Ön meglévő berendezéseihez is a megfelelő verzióban tudjuk biztosítani – vegye fel velünk a kapcsolatot.
Egy interfész több lehetőséggel és kevesebb ráfordítással
A felhasználói interfésszel új szintre emeljük az Ön KUKA-robotjának vagy gyártóberendezésének kezelését. Ilyenkor a felhasználónak készült intuitív alkalmazás találkozik a globális 24/7 KUKA Service professzionális támogatásával.
Felhasználóbarát
Konfigurálja a szerkesztőben a testreszabott technológiai felhasználói interfészt – és javítsa a smartPAD-on a rugalmasságot és az áttekinthetőséget.
Egyszerű belépés
A beágyazott űrlapok és az állapotkulcsok egyszerűen beállíthatók.
A KUKA.WorkVisual szoftverben található szerkesztő egyszerű konfigurációt tesz lehetővé a drag-and-drop funkció segítségével.
Időmegtakarítás
A szerkesztő lehetővé teszi a felhasználó által meghatározott felhasználói interfész egyszerű és gyors létrehozását, így jelentős időt takarít meg.
A vezérlés gyorsabb beállítása és programozása rövid üzembe helyezést tesz lehetővé.
Univerzálisan alkalmazható
A felhasználói interfész univerzálisan használható minden alkalmazáshoz, és valamennyi technológiai csomaggal kombinálható.
Profitáljon Ön is a jobb felhasználói élményből
Egyszerű alkalmazás
A robotalkalmazások és az állapotkulcsok parancsai a felhasználói interfész szerkesztőjében egyszerűen konfigurálhatók a drag-and-drop funkció segítségével. A beállításokat tartalmazó konfigurációs fájl tetszőleges számú robotvezérlésre továbbítható, és a parancsmaszkok ill. az állapotkulcsok a smartPAD-on állnak rendelkezésre.
Alkalmazásbiztonság
Mivel a konfigurációkat szerkesztő segítségével hozzák létre, a beágyazott űrlapok és állapotkulcsok használata biztonságosabb lesz. A parancsok konfigurálása során az érvénytelen szintaxis közvetlenül megjelenik. Így a felhasználó közvetlenül a felhasználói interfészen keresztül kap visszajelzést, nem csak a robotvezérlés tesztelése során.
Felhasználói interfész méret szerint
A felhasználó az alapértelmezett űrlapokon kívül saját beágyazott űrlapokat hozhat létre a szerkesztőben. Ezeket a rendszer a robotvezérlésre továbbítja, és alkalmazza a smartPAD-on – a parancsok egyszerűen használhatók, a megadott adatok paraméterezhetők.
Tervezés és karbantartás
Használja a UserTech-et már a tervezéskor a KUKA.Sim segítségével, valamint a KUKA.WorkVisual programban a berendezés konfigurációja és programozása során. Így gyorsan, egyszerűen és átfogóan tudja kialakítani a mérnöki tervezési folyamatot.
KUKA.HMI - a tökéletes kiegészítő
A KUKA.UserTech kiegészíti a KUKA.HMI HMI felhasználói interfészt és maximális hatékonyságot biztosít az ember-gép interakció során. Így az ember-gép interfész egyedi kialakítása és a rugalmas grafikus felhasználói felület kéz a kézben járnak.