Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA.CNC

Maximális robotteljesítmény: A KUKA.CNC rendszerszoftver révén a CNC és a robot közvetlenül összekapcsolható egymással és azáltal azok úgy kezelhetőek, mint egy hagyományos CNC-vezérlés.


A KUKA.CNC funkciói

  • CNC-alapú robotprogramozás
  • Szerszámsugár-korrekció a vezérlésen
  • Jobb robot-pályateljesítmény
  • Offline programozási lehetőség a CAD/CAM rendszereken keresztül

A KUKA.CNC előnyei

Azonnal használható 

A KUKA.CNC első ízben kínál egy, a KR C4 robotvezérlőbe integrált NC-vezérlő magot, lehetővé téve az NC-programoknak a KR C4 típusú KUKA vezérlésen történő futtatását. A CAD/CAM-rendszerrel offline programozott NC-programot KRL-programokká (KUKA Robot Language) történő előzetes átalakítás nélkül lehet alkalmazni az automatizált megmunkálás során.

A KUKA.CNC szoftverrel a KUKA a CNC-mag mellett egy saját, CNC-specifikus felhasználói felületet is nyújt. Ezáltal a smartPAD-en a smartHMI KRL kezelőfelület (KRL-kezelés) mellett a CNC-HMI CNC-kezelőfelület (CNC-kezelés) is rendelkezésre áll.

Intuitív kezelés és egyértelműen jobb precizitás

A KUKA.CNC felhasználói felület tartalmazza a CNC-vezérlés jellegzetes kezelőelemeit, annak érdekében, hogy főként az eddig CNC megmunkálógépi környezetben tapasztalatot szerzett gépkezelők is egyszerűen és gyorsan átvehessék a CNC-robot kezelését. A CNC-vezérlés révén a nagyon sok programelemből álló nagy programok is feldolgozhatóak.

Eddig már sikerült egymillió pályapontot tartalmazó programokat is feldolgozni. Az egyes CNC-pályapontok kis pályatávolságai az előreláthatólag 150 pályaponton alapuló pályatervezéssel együtt észrevehetően javítják a KUKA.CNC robotok pályapontosságát és pályamozgás-viselkedését.

Megszokott felület a gyors programozás érdekében

A KUKA-robotok olyan megmunkálási feladatokat végeznek, mint a szerszámgépek, és a KUKA.CNC felületnek köszönhetően – akárcsak azok – G-Code nyelven, illetve DIN 66025 szerint programozhatók. A felhasználók azonnal megértik a használatát, és CAD-/CAM-láncon keresztül programokat hozhatnak létre, amelyeket a szimulációt követően robotnyelvre történő lefordítás nélkül lefuttathatnak a roboton. A szállítási terjedelem tartalmazza továbbá a következőket: szerszámsugár-javítás, testvérszerszámok és sok más ismert CNC-funkció.
Különösen felhasználóbarát: a KUKA.CNC szoftver felülete