Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA Genius

A KUKA Genius család azonos platformon alapuló, moduláris és kompakt dörzshegesztő gépei három különböző kivitelben kaphatók. A 12 – 300 kN tömörítőerőnek köszönhetően minden Genius tökéletesen használható dörzshegesztési folyamatok rugalmas megvalósításához, így a termékskála kiemelkedően széles.


Kompakt, moduláris dörzshegesztő gépek az Ipar 4.0 igényeire szabva

A KUKA a Genius termékcsaláddal rugalmas, nagyteljesítményű, sokoldalú megoldást kínál különböző dörzshegesztési folyamatokhoz. A KUKA Genius egyfejes vagy kétfejes gépként, vízszintes vagy függőleges kialakítással kapható és az ügyfél igényeinek megfelelően termékek széles skálájához konfigurálható. 

Az IO-Link és OPC-UA adatportokon alapuló intelligens érzékelőknek köszönhetően a Genius gépek egyszerűen integrálhatók a gyártási hálózatba és összehangolhatók az Ipar 4.0 referenciaarchitektúrájával – egy biztonságos befektetés az Ön gyártásának jövőjébe.

Különböző géptípusok minden igényhez:

A KUKA Genius dörzshegesztő gépek meggyőző előnyei

  • Einfache Bedienung

    Egyszerű és ergonomikus kezelés

    Az új fejlesztés eredménye egy jobban hozzáférhető, könnyű ajtókkal és nagy munkatérrel rendelkező gép. A kezelése intuitív módon történik egy korszerű grafikus kezelőfelületettel felszerelt érintőpanelen keresztül.
  • Genauigkeit

    Maximális pontosság

    A KUKA Genius precíz lézertechnológiák, előfeszített hengervezetők és feszültség szempontjából optimalizált gépágy segítségével éri el szokatlanul kimagasló precizitását és hegesztési minőségét
  • Individuelle Komplettlösung

    Egyedi teljes megoldások

    A Geniust jól átgondolt hidraulikus rendszere, különböző teljesítményosztályokhoz tartozó, eltérő hajtásmegoldásai és igen nagy fordulatszám-tartománya teszik igazán sokoldalú berendezéssé, amellyel igen összetett alkatrész-spektrum fedhető le.

  • Servicefreundlichkeit

    Szervizbarát és kis karbantartási igényű

    A KUKA Genius robusztus részegységekkel, például messzemenően kopásmentes hajtásokkal, valamint hosszú kenési intervallumokkal büszkélkedhet. Ráadásul a nagyvonalúan méretezett kezelő- és karbantartóajtók optimális hozzáférést biztosítanak.
  • Einfache Installation

    Egyszerű telepítés...

    A KUKA Genius egy Plug&Play-megoldás. A külső kapcsolószekrények elhagyásának köszönhetően gyorsan telepíthető, és csekély ráfordítással áthelyezhető.
  • ...kis helyen

    12 m²-es helyigényével a KUKA Genius teljesítménytartományának legkompaktabb gépei közé tartozik, és a rendelkezésre álló felállítási hely legoptimálisabb kihasználását teszi lehetővé.
  • Ipar 4.0

    Átfogó érzékelőrendszer felügyeli a gép állapotát és a teljes hegesztési folyamatot. Az adatok szabványosított interfészeken keresztül, felhőben állnak rendelkezésre a kiértékeléshez, nagyobb termelékenységet és áttekinthetőséget biztosítva
    Industrie 4.0 SmartProduction

A KUKA Genius család részletesen

  • Egyszerű hozzáférés

    A gépek nagyvonalúan méretezett kezelő- és karbantartóajtói optimális hozzáférést biztosítanak.
  • Felhasználóbarát kezelőpanel

    Az áttekinthető menürendszerű, érintőképernyős kezelőfelületnek köszönhetően a gépek kezelése gyorsan és intuitív módon történik. A keresési funkciót és karbantartási tervet is tartalmazó digitális kezelési kézikönyv még felhasználóbarátabbá teszi a kialakítást. 
  • Szállításközpontú kialakítás

    A hidraulika és az elektronika integrálása csökkenti a helyigényt, és leegyszerűsíti a KUKA Genius szállítását és a telepítését.
  • Ergonomikus munkatér

    A gépek munkatere jól hozzáférhető, mely az automatikus kezelőajtón révén elősegíti a kényelmes feltöltést és felszerszámozást. A könnyen tisztítható belső burkolat megóvja a vezetékeket és a csöveket a szennyeződésektől és a sérülésektől.
  • Integrált fényfüggöny

    A vízszintes kialakítású integrált fényfüggöny gondoskodik a lehető legrövidebb ütemidőkről a legszigorúbb biztonsági szint betartásával.
  • Rugalmas forgácsszállító

    A Genius és Genius D optimalizált kialakításának köszönhetően a varrathernyó esztergálása során keletkező forgács oldalirányba vagy a gép hátoldalán szállítható el.
  • Kiemelkedően kis lábnyom

    A KUKA Genius V függőleges rendszerarchitektúrája miatt jelentősen kisebb méretű a gép helyigénye: csak 5,9 m² vezérlőszekrénnyel*.

    *vezérlőszekrény nélkül csak 4,2m²
  • Automatizálásra kész

    A Genius V már elő van készítve az automatizáláshoz és ütemidő-optimalizált és rugalmas megoldás kínál olyan ügyfeleknek, akiknek fontos a kis helyigény. A cellaszimuláció a KUKA.Sim Pro programban áll rendelkezésre.


A KUKA Genius család felszereltségi változatai

Az Ön és a gyártandó termékspektrum mindenkori igényeinek megfelelően a KUKA az alábbi felszereltségekkel szállítja a KUKA Genius-család dörzshegesztő gépeit:
  • KUKA Genius eco®

    Az alap-belépőmodell egyszerű hegesztési feladatokhoz.
  • KUKA Genius plus®

    középkategóriás modell automatikus ütközőállítással a még nagyobb termelékenységért.

     

    KUKA Genius V esetén is kapható

  • KUKA Genius power®

    A teljes felszereltségű változat nagy teljesítményű hajtással a legigényesebb anyagkombinációkhoz és szögpozicionáláshoz.br />
    KUKA Genius D esetén is kapható

KUKA Genius: az egyfejes dörzshegesztő gép fejlődése

A KUKA Genius a legújabb, a gyártásban kipróbált modulokkal rendelkezik és 1,2-30 tonna tömörítőerővel sokoldalúan használható alkatrészek széles skálájához a legkülönbözőbb iparágakban, pl. az autógyártásban vagy a fémgyártásban. A gép egyszerűen telepíthető, helytakarékos, és a mindenkori hegesztési feladatnak megfelelően konfigurálható.


Műszaki adatok: Termékprospektus letöltése (PDF)

KUKA Genius V: függőleges dörzshegesztés minimális helyigényhez

A KUKA Genius V a KUKA Genius függőleges változata és a termékcsalád moduláris elemeit használja. A függőleges rendszerarchitektúra miatt jelentősen kisebb méretű a gép helyigénye: csak 5,9m² vezérlőszekrénnyel. A plug & play elv alapján kialakított, jelentősen kompaktabb kialakítás nagyfokú rugalmasságot, optimális hozzáférhetőséget tesz lehetővé a szervizeléshez és karbantartáshoz, valamint munkateret és egyszerű automatizálhatóságot biztosít. 


Műszaki adatok: Termékprospektus letöltése (PDF)

KUKA Genius D: kétfejes dörzshegesztő gép

A KUKA Genius D kétfejes gép ideális megoldás igényes ikerhegesztéses alkalmazásokhoz. A power-változat nagyobb gépteljesítménye miatt a lehető legnagyobb hatékonyságot biztosítja a hegesztés és a hernyó egyszerre, mindkét végen és egy munkafázisban végzett, esztergálása során (one-pass-productivity).


Műszaki adatok: Termékprospektus letöltése (PDF)


A KUKA Genius esetében számos technológiai modul konfigurálható az ügyféllel közösen, annak igényei szerint – pontosan úgy, ahogy azt a jövőbeni felhasználó mindenkori alkatrészei, gyártástervezése és termelési stratégiája megkövetelik.

Michael Büchler, a mechanikai konstrukciós terület projektvezetője

Innovatív kezelés a dörzshegesztési folyamat egyszerű vezérléséhez

Intuitív felhasználói felületünk az alábbiakkal tűnik ki:


Hegesztési folyamat

A hegesztési folyamat felhasználóbarát konfigurálása és beállítása

Adatmentés

Adatok USB porton keresztüli bevitele és biztosítása

Dokumentálás

A hegesztési eredmények dokumentálása adatbázis, nyomtató vagy PDF-exportálás révén

Paraméterek alakulása

Paraméterek aktuális és archivált alakulásának grafikus megjelenítése

Vezérlés és felügyelet

A hegesztési folyamat összes paraméterének ezredmásodpercre pontos vezérlése és felügyelete

Minőségirányítás

Hiánytalan visszakövethetőség adatmátrix kód révén. A hegesztési adatok az egyes alkatrészekhez kerülnek hozzárendelésre.

Programkezelés

Akár 1000 hegesztési program kezelése

Értékek és állapot megjelenítése

A tényleges értékek és a paraméterek valamint az aktuális állapot szöveges kijelzése

Sokszorosan kitüntetett dörzshegesztési technológia a gyártótól

A Genius dörzshegesztő gépek több kitüntetésben részesültek:

  • Red Dot Design Award 2015 és 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017