La nouvelle génération : avec l’optimisation de la série KR QUANTEC, KUKA pose de nouveaux jalons pour l’industrie de la métallurgie
Le nouveau KR QUANTEC sait convaincre par sa qualité, sa fiabilité, sa flexibilité et sa rentabilité, dans l’industrie de la métallurgie également. Le multi-talents est la solution la meilleure de sa catégorie, qu’il s’agisse de soudage, d’ébarbage ou d’application de colle ou de produits d’étanchéification. Les modules complémentaires de logiciel pour Motion Modes optimisent les déplacements du robot : Le Performance Mode, par exemple, peut être utilisé de façon universelle,, qu’il s’agisse du soudage par points ou du chargement et du déchargement. Le Path Mode, quant à lui, est particulièrement adapté pour le soudage au laser, le fraisage, le brasage ou le collage de colmatages.