Seleccione tu localización:

Ubicación

Montaje con robots

El montaje industrial es una de las principales tareas de la fabricación industrial. Le ofrecemos robots de montaje y fabricamos para usted los componentes necesarios para fabricar sistemas o productos juntos. Para ello, siempre nos ocupamos de orientar su producción según los requisitos de la Industrie 4.0. 


Montaje: la tecnología

El montaje es uno de los pasos de proceso fundamentales en la fabricación y la producción industrial. La razón de esto es la creciente gama de productos, la mayor complejidad de las instalaciones y las producciones, los ciclos, cada vez más cortos, de vida de los productos y dedicados a la innovación. Para ser competitivo en la era de Industrie 4.0 tiene que ser rápido y sobre todo flexible. Un proceso de montaje incluye diferentes pasos de trabajo, por ejemplo:

 

  • Manipulación de herramientas y piezas

     

     

  • Garantía de calidad

     

  • Manipulación entre pasos de montaje individuales

     

  • Tareas individuales de los procesos de producción

     

Robots de montaje flexibles: listos para su proceso de montaje

KUKA Cobot ayuda en el proceso de montaje de ruedas cónicas mediante la adquisición de distintas operaciones parciales. El hombre y el robot trabajan juntos en espacios reducidos.

¿Qué significa el montaje automatizado con KUKA?

KUKA estudia la situación individual de cada cliente para determinar la necesidad y el potencial de la automatización. Además del montaje tradicional, ofrecemos otras técnicas de automatización para el montaje industrial del futuro. Nuestra robótica y nuestros robots colaborativos permiten una gran variedad de soluciones para garantizar una cooperación efectiva y segura entre el robot y el hombre.

 

¿Qué ventajas ofrece el montaje industrial con KUKA?


Mejora de la calidad

  • Mitigación de errores: sin fatiga en tareas monótonas
  • Realización fiable de tareas hasta la finalización
  • Ahorro de tiempo: no se necesitan pausas
  • No existe riesgo de confusión de piezas
  • Cumplimiento de todas las posiciones de la lista de piezas

Flexibilidad

  • Puesta en marcha virtual con KUKA.Sim
  • Trabajos en un entorno peligroso, como con calor o componentes afilados
  • Trabajo ergonómico: El robot posiciona el objeto para el operario y se encarga de realizar trabajos por encima de la cabeza por completo
  • CHR (colaboración hombre-robot) a través de los cobots: no se requiere valla de protección

Rentabilidad

  • Ahorro de costes
  • Aceptación de tareas sencillas
  • Aceptación de tareas repetitivas
  • Elevada competitividad
  • Mayor productividad

Conocimiento y experiencia

  • Célula de montaje potente y eficaz
  • Soluciones de automatización inteligentes
  • Componentes periféricos, como sistemas de garras modulares
  • Técnicas de transporte óptimas
  • Montaje sensible gracias a robots colaborativos 

Robots de montaje y cobots adecuados para la automatización de tareas de montaje exigentes

Ya se trate de robots pequeños o robots para cargas pesadas, un robot industrial clásico o un cobot: Le ofrecemos una amplia gama de robots con diferentes variantes, cinemáticas, interfaces y combinaciones óptimas de alcance de la capacidad de carga. Encuentre el robot adecuado para su aplicación. Estaremos encantados de asesorarle.




¿Qué papel juega la colaboración hombre-robot en la automatización del montaje?

El montaje es uno de los trabajos más complejos que puede realizar un robot. Para ello, los robots de montaje modernos, como el LBR iiwa y el LBR iisy, pueden utilizarse de forma flexible en función de las necesidades. Las características sensibles de los cobots permiten a los robots colaborativos trabajar de forma segura y flexible sin vallas. De este modo, los robots de montaje se pueden integrar en el entorno de producción existente y trabajar directamente con las personas. Colaboración hombre-robot (CHR) o robótica colaborativa. Además, los cobots reducen la carga de las personas en tareas rutinarias y realizan aplicaciones de montaje de forma rápida y fiable. Las garras de los robots de montaje pueden equiparse adicionalmente con cámaras. Así, el robot o la garra siempre encuentran los componentes y posiciones correctos.
La colaboración hombre-robot permite realizar trabajos a medida seguros y eficientes. El robot sensible de estructura liviana trabaja tanto espacial como simultáneamente con los humanos.

¿Desea automatizar su proceso de montaje?

Escríbanos y hablaremos del aspecto que tendrá su célula de montaje 4.0.

Nuestros robots de montaje en uso por parte de los clientes