Robots KUKA en el montaje en NEUE HALBERG GUSS
NEUE HALBERG-GUSS emplea 25 robots KUKA para el montaje de paquetes de núcleo de cárter de cigüeñal de forma totalmente automática.
NEUE HALBERG-GUSS GmbH diseña y fabrica, de la mano de sus 2.250 empleados, en los centros de Saarbrücken y Leipzig, bloques de motor, culatas para motores industriales de hierro fundido y cigüeñales de fundición. Esta empresa, considerada líder de mercado, despunta también por su tecnología.
La gama de productos abarca desde bloques de tres cilindros en filigrana destinados a turismos hasta grupos V8 de gran volumen para vehículos utilitarios, sin olvidar los túneles de cojinetes de fundición nodular y las bancadas de aluminio. Entre sus clientes se cuentan prestigiosos productores de la industria de la automoción y de vehículos utilitarios, como p. ej. Volkswagen, Daimler, BMW, Audi, MAN, Scania o Iveco.
Montaje totalmente automático a través de un máximo de tres tamaños distintos de robot
La empresa buscaba una solución de automatización que asumiese el montaje completo de paquetes de núcleo de cárter de cigüeñal en su fábrica de Saarbrücken. "Como socio para el desarrollo, competente y experimentado, acompañamos a nuestro cliente desde la idea del producto hasta su producción en serie.
Construir paquetes de machos de modo que su montaje sea completamente automatizado, constituye un reto especial", explica Peter Koch, director de proyecto de NEUE HALBERG-GUSS. La automatización fundamentada en tecnología robótica es la solución más flexible, más productiva y de mayor calidad. Como máximo, podían emplearse robots de tres tamaños diferentes para el montaje de los paquetes de machos para cárter de cigüeñal.

Por un lado, estos debían estar dotados del mejor equipamiento para las particulares condiciones del ambiente de la fundición y, por otro lado, aportar un concepto celular compacto y de dimensiones especialmente reducidas.
El robot KUKA adecuado para cada paso de trabajo
Proceso completamente automatizado con 25 robots de KUKA que ofrecen la mayor precisión. Los primeros robots del proceso de montaje son los KR QUANTEC Foundry. Primero, estos extraen el juego de machos al completo, que consta de una camisa de agua, ejes de compensación, machos de canal, macho de bomba de agua, macho de termostato, macho de rueda, machos de cárter de cigüeñal y macho de base procedente de la disparadora de machos, colocando estas piezas en los soportes giratorios.
A continuación, la mesa se gira 180 grados hacia los robots KR 5 arc, de menor tamaño. En el siguiente paso de montaje de piezas y desbarbado entran en acción los flexibles robots KR 5 arc y KR AGILUS, tanto en posición vertical, como invertidos o en posición lateral respecto de la base. Su función es el desbarbado, el montaje de machos de termostato y la realización precisa de taladros en la bomba de agua, el compartimento de rueda, el cárter del cigüeñal, el macho de la camisa de agua y los machos del cigüeñal y la base.
Una vez las dos mesas giratorias hayan retrocedido hasta su posición original, los demás robots de KUKA de la serie KR QUANTEC depositan los machos individuales en otra mesa giratoria del paso de montaje. Tras volver a girar 180 grados, los otros dos robots KR 300 disponen del paquete completo y montado.
El siguiente robot retira el paquete y se desplaza con él bajo de la estación de atornillado estacionaria. Una vez efectuado el atornillado, el robot de seis ejes deposita el paquete completamente montado sobre otra mesa giratoria, que gira hasta la célula de lubricación. Una vez en ella, un KR 300 recoge el paquete y lo sumerge en el lubricante. Mediante movimientos de oscilación y giro, garantiza una aplicación homogénea del lubricante, permitiendo a continuación que el paquete se escurra. Posteriormente, el paquete, ya lubricado, vuelve a depositarse en la mesa giratoria y gira otros 90 grados hacia una estación de control manual.

Después de que el operario la desbloquee, el último robot coge los paquetes de machos y los coloca en un estante de ocho compartimentos. Si estos estuviesen repletos de paquetes de machos lubricados y húmedos, los estantes se desplazarían ya al horno de secado antes de que el producto preparado ocupase su lugar en el almacén de estantes de altura.
Los 25 robots se coordinan como si se tratase de una orquesta
Con su amplia oferta de robots, KUKA ofrece las soluciones más adecuadas tanto para los pasos de trabajo más dispares como para la colaboración de los diferentes robots entre sí. En NEUE HALBERG-GUSS los 25 robots funcionan en armonía, como una orquesta. Un total de doce KR 300 R2500 ultra F, once KR 5 arc y dos KR 6 R900 sixx efectúan, desde 2013, el montaje completamente automático de los paquetes de núcleo de cárter de cigüeñal.
Con los robots KR 300 R2500 ultra F, NEUE HALBERG-GUSS apuesta por los verdaderos expertos en fundición. Los robots de la gama de productos KR QUANTEC ultra se caracterizan por una gran capacidad de carga, por su gran rendimiento y por la estructura más esbelta del mercado. Un ámbito de aplicación ideal es el manejo de componentes de peso y el procesamiento de gran precisión.
En el modelo Foundry, los robots disponen de una mano Foundry resistente al polvo y a la suciedad y que es capaz de aguantar, durante un breve tiempo, temperaturas de hasta 180 °C. Las características más destacadas de los modelos KR 5 arc y KR AGILUS en el proceso de montaje son su gran precisión, su gran flexibilidad y su gran velocidad. Al respecto, los modelos del segmento de robots pequeños y bajo rango de cargas pueden construirse con un concepto de celda especialmente compacto, contribuyendo al ahorro de espacio.
"Gracias a esta instalación basada en tecnología robótica nuestra productividad y nuestra calidad han aumentado en un 50 por ciento
Alta calidad a bajo coste
A día de hoy, la orquesta de robots efectúa en estas instalaciones el montaje de unos 400 paquetes de machos por turno. Además, los costes de producción se redujeron considerablemente. Asimismo, esta solución de automatización basada en tecnología robótica garantiza a la empresa de Saarbrücken una calidad elevada y constante de los paquetes de machos para cárter de cigüeñal.