KUKA.MixedReality: Robotlar için Augmented Reality
Augmented Reality (AR), robot kullanımında kullanıcı dostluğunu optimize eder. KUKA.MixedReality sayesinde yeni bir robotun işletime alınması çok daha kolay. Yazılım, akıllı telefon uygulaması aracılığıyla net, hızlı ve güvenli işletime almayı destekler.
AR yazılımı ile güvenli ve hızlı robot kurulumu

Mobil cihazlar için Augmented Reality uygulaması
KUKA.MixedReality Asistanı, robotunuzun verilerini akıllı telefonunuzda veya tabletinizde anlaşılır ve sezgisel olarak görünür hale getirir. Augmented-Reality-Software sanal dünyayı gerçek dünyaya bağlar. Böylece, kullanıcı robot hücresini görebilir; sanal bilgiler de canlı olarak üst üste bindirilir.
Endüstriyel üretim için Augmented Reality uygulaması: Fonksiyonlar
- Kartezyen gözetim odalarının grafiksel gösterimi
- Güvenlikle ilgili aletlerin ve alet bilyelerinin grafiksel gösterimi
- İhlal edilen gözetim odalarının grafiksel gösterimi
- Kartezyen gözetim odaları için konfigürasyon parametrelerinin gösterimi
- Güvenlikle ilgili aletler ve alet bilyeleri için konfigürasyon parametrelerinin görüntülenmesi
AR ile güvenli hücre konfigürasyonu için teknoloji paketi
Yeniden yüklenebilir teknoloji paketi KUKA.MixedReality Safe, KUKA.MixedReality Asistanı uygulamasını tamamlıyor. Gerçek ortam bağlamında mobil cihazda KUKA.SafeOperation robot verilerini ve konfigürasyonlarını sağlar. AR yazılımı, şirketlerin bir hücrenin ilk işletime alınması sırasında koruma alanları ve çalışma alanlarını basitleştirilmiş bir şekilde görselleştirmelerini sağlar. Bu sayede olası tehlikeler erken bir aşamada, hatta robot fiziksel olarak çalışmaya başlamadan önce tespit edilip ortadan kaldırılıyor. Bu, işletime alma yalnızca daha güvenli değil, aynı zamanda eskisinden önemli ölçüde daha hızlı gerçekleşir.
AR yazılımını my.KUKA müşteri portalı üzerinden sipariş edin
Bir bakışta KUKA.MixedReality: Bu bileşenlere ve önkoşullara ihtiyacınız var
-
KUKA.MixedReality Asistanı
Ücretsiz Augmented Reality uygulaması KUKA.MixedReality Asistanı, akıllı telefon ve tablet platformlarında Android (AR Core ile 12.0'dan itibaren) ve iOS (14.0'dan itibaren) için mevcuttur. -
Robot
KUKA.SystemSoftware (KSS) ile çalıştırılan tüm KUKA robotları KUKA.MixedReality ile uyumludur.
KR C4, VKR C4 ve KR C5 robot kontrolörleri AR uygulamaları için uygundur. -
SmartPAD
Robot, her zamanki gibi SmartPAD aracılığıyla kontrol edilir.
-
Teknoloji paketi
KUKA.MixedReality'yi kullanabilmek için şirketlerin bir teknoloji paketi satın alması gerekiyor.
KUKA.MixedReality Safe, robotun hızlı ve güvenli bir şekilde işletime alınmasını sağlar. Bunu kullanmak için KUKA.SafeOperation da kurulu olması gerekir. -
Bağlantı
Uygulamayı gerçek ortamla senkronize etmek için robot hücresindeki veya robotun kendisindeki QR kodunu akıllı telefonunuzla tarayın.
İlgili tüm veriler robot tarafından WLAN aracılığıyla bir yönlendirici veya erişim noktası (KUKA ürünü değil) üzerinden gönderilir.
Mixed ve Augmented Reality: Bu terimler ne anlama geliyor?
Augmented Reality (AR)
Virtual Reality (VR)
Augmented Virtuality (AV)
Mixed Reality (MR)
Robotikte Mixed Reality’nin geleceği