Konumunuzu seçin:

Ülke

KR 4 AGILUS

Her montaj konumunda yüksek performans ve az yer ihtiyacı: KR 4 AGILUS kompakt tasarımı, yüksek erişim mesafesi ve hassasiyeti ile öne çıkmaktadır.


KR 4 AGILUS: Elektronik endüstrisinde çeşitli uygulamalar için kompakt, esnek robot

KR 4 AGILUS ultra kompakt, keskin hatları olmayan tasarımıyla optimum performansı birleştirmektedir: Kompakt robot, 4 kiloluk taşıma yükü ve 600 mm'lik erişim mesafesiyle elektronik sektöründe veya küçük otomasyon hücrelerinde yükleme-boşaltma ve montaj işlemleri gibi çeşitli görevleri üstlenmektedir. Bu esnada en kısa çevrim sürelerinde bile hatasız ve titizlikle çalışmaktadır.

Elektronik endüstrisi için küçük robot: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS, elektronik parçaların üretimi ve ölçme, yapıştırma  veya taşıma gibi uygulamalar için idealdir.
  • Hız

    0,4 saniyeye kadar çevrim süresi

  • Hassasiyet

    0,02 mm'lik tekrarlama hassasiyeti ve iyileştirilmiş hat titizliği

  • Direnç gücü

    0°C ila 55° arası sıcaklıkta kullanılabilir, IP40 koruma sınıfına göre donatılmış ve ESD korumalı

  • Entegre enerji beslemesi

    Çoğu enerji besleme kaynaklarına uyumlu

    • 4 x 4 basınçlı hava
    • 1 x M12 8 Pin (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 Pin Ethernet (opsiyonel)

4 - 4 kg cinsinden taşıma kapasitesi

601 - 601 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Maksimum esneklik

Kompakt, keskin hatları olmayan tasarım, esnek montaj konumu ve çevresel ekipmanlar için çeşitli arayüzler

ESD korumalı

Robot, kontrolsüz elektro-statik yüklenmelere veya deşarja karşı standart olarak korumalıdır ve böylelikle hassas elektronik parçaların güvenli kullanımı için donanımlıdır.

Maksimum güvenilirlik

Özellikle uzun kullanım ömrü ve daha az servis ve bakım masrafları, örneğin çok daha az adımla kablo değişimi mümkündür. 

İşletimi kolaydır

KRC5 micro üzerinden kontrol ve KUKA smartPAD üzerinden kullanım

KR 4 AGILUS için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

KR 4 AGILUS (6 eksenler) - teknik veriler

Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Veri Sayfası
KR 4 R600
Nominal toplam yük
4 kg
Maks. erişim mesafesi
601 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 4 kg
  • Maks. erişim mesafesi 601 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
%x / %y robot görünür