Konumunuzu seçin:

Konum

Daha fazla uygulama, alışılmış kolaylık: yeni LBR iisy cobot'lar 

KUKA şirketi, LBR iisy 11 kg ve LBR iisy 15 kg ile iki yeni cobot modeli sunuyor. Genişletilmiş taşıma yükleri, önemli ölçüde daha büyük menziller ve daha yüksek bir IP koruma sınıfı sayesinde, iki hassas hafif cobot, çok sayıda yeni kullanım ve uygulama alanı için uygundur.

21 Eylül 2022


LBR iisy, kurulumdan öğretime ve servise kadar robotik ve otomasyonu kolaylaştırır

LBR iisy serisinin hafif cobot'ları ile robotik kolay hale geliyor:- Çünkü robotik veya programlama hakkında önceden bilgi sahibi olmadan bile sadece birkaç dakika içinde devreye alınabiliyor. Bu, yeni, basit ve kullanımı kolay KUKA iiQKA.OS işletim sistemi ile mümkün olmuştur.

Seri ürün olarak da sunulan 3 kg yük kapasiteli LBR iisy versiyonu ile birlikte yeni "big iisys” robotları, iiQKA.OS üzerinde çalışan ilk robotlardır. LBR iisy serisinin işbirlikçi robotları için tipik uygulama alanları, toplama ve yerleştirme, montaj, test ve taşıma işlemlerinin yanı sıra makinelerin yükleme ve boşaltma işlemlerinin esnek otomasyonudur. LBR iisy serisinin tüm cobot robotları endüstriyel kullanım için uygundur, çok iyi bir fiyat-performans oranı ile etkileyicidir ve eksiksiz KUKA hizmetine sahiptir.

LBR iisy, "Easy Customer Experience" sözünü temsil eder 

Birinci sınıf donanım, sezgisel kullanılan yazılımla buluşuyor: Yeni iiQKA.OS ile birlikte LBR iisy serisi, tamamen yeni bir robotik deneyimi anlamına gelmektedir. Cobot'lar 90 dakikadan daha kısa bir sürede kullanıma hazırdır ve Drag-and-drop işlevlerini kullanarak programlama, ergonomik kumanda üzerinden kolay öğretim ve ayrıca smartPAD pro üzerinden kontrol imkanı, robotiği hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı hale getirmektedir.

Cobot’ların menteşe tork sensörleri koruyucu bir bariyer olmadan çalışmayı mümkün kılmakta, manuel öğretmeyi daha kolay bir hale getirmekte ve istenirse insanlar ve robotlar arasında güvenli bir işbirliği sağlamaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler, LBR iisy'nin büyük bir entegrasyon çabası ve özel bilgi birikimi olmadan hızlı devreye alınmasından yararlanmaktadır.

Klasik endüstriyel robotların aksine, insan işini desteklemek için cobot'lar kullanılır. Manuel öğretme işleviyle otomasyon daha hızlı ve daha kolaydır.

Daha yüksek taşıma yükleri, daha fazla menzil, daha fazla özgürlük: LBR iisy 11 kg ve LBR iisy 15 kg

İki yeni LBR iisy varyantının taşıma yükleri 11 ve 15 kg'dır. Menzilleri 1300 veya 930 mm'dir. Her iki robot da zemine, tavana veya duvara monte edilebilmektedir ve IP54 koruma sınıfına sahiptir. Bu onları tozdan ve nemden korur.

Ek olarak insan güvenliği de LBR iisy cobot'larla otomasyon söz konusu olduğunda önceliğe sahiptir: Yaralanma önleyici tasarımdan robot sisteminin güvenlik işlevlerinin kullanımına kadar. İşbirlikçi robotlar, yerden tasarruf sağlayan ve ayrıca robot sisteminin 230 volt altında çalıştırılmasına imkan vererek olası uygulamaları daha da esnek hale getiren KR C5 micro ile kumanda edilmektedir. Cobot üreticisi KUKA, KUKA Marketplace’de tüm sisteme mükemmel bir şekilde uyan aksesuarlar sunmaktadır. Bunlar, örneğin çeşitli otomasyon uygulamaları için kavrayıcıları veya görüntü sensörlerini içermektedir.

LBR iisy cobot'ları, otomasyon için yeni uygulamaların geliştirilmesine olanak tabımaktadır. Orta ve küçük işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

LBR iisy cobot'ları hakkında daha fazla bilgi

Cobot serisinin tüm avantajlarını ve teknik fonksiyonlarını öğrenin ve 3D simülatör ile kendiniz keşfedin.

LBR iisy'yi daha küçük şirketlerin de robot teknolojisinden faydalanabilmesi için geliştirdik. Yeni işletim sistemi iiQKA.OS sayesinde artık bunun için özel bir bilgi gerekli değildir.

Christoph Schaible, Portföy Yöneticisi, İnsan-Robot İşbirliği