Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA Sunrise.OS Med 2.6: Medikal uygulamalarda hafif robot LBR Med için en yeni nesil yazılım

Tıpta kullanım için sertifikalı hafif robot LBR Med için en yeni nesil yazılım KUKA Sunrise.OS Med 2.6’yı keşfedin. Bu yazılım, tıbbi cihaz üreticilerine, tıp alanında karmaşık robot tabanlı uygulamaları programlamak ve yapılandırmak için çok çeşitli işlevler sunmaktadır.

24 Mart 2022


Yeni nesil yazılımın nesne odaklı programlaması KUKA Sunrise.OS Med 2.6, Java 8 ve Windows 10 tabanlıdır ve böylece çeşitli tıbbi uygulamalar için kullanılabilen hafif robot LBR Med’in hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlar. Robot kontrolünün müşterinin özel donanımına ve yazılımına bağlanması, çeşitli arayüzler sayesinde garanti edilir.

Güvenlik ilk sırada gelir

Elbette güvenlik, özellikle medikal uygulamalarda büyük önem taşımaktadır. Donanım ve yazılımdaki özel güvenlik fonksiyonları kullanılarak robota etki eden kuvvetler, hız ve ayrıca robot kolunun çalışma alanındaki konumu izlenebilmektedir. Bu özellikler, tıbbi robot üreticilerinin uygulamalarında güvenliği sağlamalarına yardımcı olur.

Kullanımda maksimum rahatlık


KUKASunrise.FRI Med

Robot kumandası ile gerçek zamanlı iletişim, LBR Med temeline dayalı bir tıbbi ürün geliştirirken opsiyonel kolaylık sağlayan bir işlevdir (KUKA Sunrise.FRI Med). Özellikle tıpta gerçek zamanlı iletişim çok önemlidir. Bu şekilde işlemler, örneğin robotun her bir eksenini kontrol ederek mümkün kılınan farklı görüntüleme yöntemleri temelinde çok hassas bir şekilde planlanabilmektedir.

KUKASunrise.Servoing

KUKA Sunrise.Servoing Med ile robotun programlanmış hareketini, örneğin belirli noktalardan akıcı bir hatta giden hareketini değiştirmek mümkündür. Bu değerli özellik, diğer kullanım alanlarının yanı sıra solunum dengelemesi için kullanılmaktadır. Robot, müdahale sırasında hastanın düzensiz solunumuna yanıt verecek ve bunu sorunsuz bir şekilde dengeleyecek şekilde programlanabilir.

KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med

KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med opsiyon paketi, müşterilerimizin LBR Med’i elle çok hassas bir şekilde yönlendirmesini sağlarken aynı zamanda robotun belirli hareketlerini ve serbestlik derecelerini kısıtlar. Bu fonksiyon, diğer kullanım alanlarının yanı sıra cerrahi alandaki ortaklarımız tarafından kullanılmaktadır. Robot, bir biyopsi sırasında iğneleri hassas bir şekilde yerleştirme esnasında doktora destek olmaktadır.

KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med

LBR Med’in konum kontrolündeki artırılmış sertliği, azaltılmış taşıma yükleri ve tanımlanmış çalışma alanları için tıbbi uygulama olanakları tanımaktadır. Robotun bu uygulamaları cerrahi ve ortopedi alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin robot bir kemiğe delik açacaksa, belirli bir sertliğe sahip olmalı ve esnek olmamalıdır. Burada LBR Med, KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med sayesinde çarpışmalar gibi dış etkilere karşı daha az duyarlı olacak şekilde programlanabilir. Bu sayede çarpışmanın dengeleyici hareketi bastırılabilir.

Neden KUKA Sunrise.OS Med 2.6’ya geçmelisiniz?

Sistem yazılımı artık kullanıcı dostu bir program editörü sunmaktadır. Ek olarak, diğer isteğe bağlı yüksek performanslı ve konforlu fonksiyonlar da ortaklarımız tarafından alınabilmektedir. KUKA Sunrise.OS Med 2.6 ve ortaklarımızın uygulama yazılımları birleştirilerek, doktora çok çeşitli müdahaleler için hassas, güvenli, çok işlevli ve robot tabanlı bir yardımcı sağlanabilmekte ve böylece tıbbın geleceğini şekillendirmeye yardımcı olunabilmektedir.

KUKA Sunrise.OS Med 2.6’ya geçerek tıp teknolojisinin geleceğine öncülük ediyorlar. Başka hiçbir robot tabanlı platform, LBR Med ve yazılımı kadar çok uygulama seçeneği sunmaz. Sistem yazılımı sadece bir geliştirme değil, geleceğe yönelik bir platform olarak kabul ediliyor. Sürekli yeni fonksiyonların sağlanmasına ek olarak, daha hızlı güncellemelerle de etkileyicidir. Ayrıca yeni KUKA Sunrise.OS Med 2.6 yazılımı, tıbbi bir ürüne entegrasyon için gerekli gereksinimleri karşılamaktadır: IEC 62304:2006 (First Edition) + A1:2015.

Gerçek zamanlı iletişim, hassas el kılavuzu, artırılmış sertlik: Bunların hiçbiri, yeni KUKA Sunrise.OS Med 2.6 sistem yazılımı sayesinde LBR Med için sorun teşkil etmez.

Jürgen Folwerk, R&D Medical Robotics Başkan Vekili