Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA Sunrise.OS Med 2.6: egészségügyben használt LBR Med könnyűszerkezetű robotok szoftverének legújabb generációja

Fedezze fel az egészségügyben használt, tanúsítvánnyal rendelkező, LBR Medkönnyűszerkezetű robot KUKA Sunrise.OS Med 2.6 szoftverének legújabb generációját. Ez a szoftver rendkívül széleskörű funkciókat kínál az orvostechnikai eszközök gyártóinak orvosi területen használt, igényes robotalapú alkalmazások programozásához és konfigurálásához.

2022. március 24.


A KUKA Sunrise.OS Med 2.6 szoftver új generációjának objektum-orientált programozása a Java 8 és Windows 10 rendszereken alapul, így lehetővé teszi a rendkívül sok egészségügyi alkalmazásban használható LBR Med könnyűszerkezetű robot gyors üzembe helyezését. Számos interfész biztosítja a robotvezérlő csatlakoztatását az ügyfél egyedi hardveréhez és szoftveréhez.

Biztonság nagybetűkkel

A biztonság nagyon fontos, különösen az orvosi alkalmazásokban.
A hardver- és szoftveroldali speciális biztonsági funkciók segítségével felügyelhetők a robotra ható erők, a robotkar sebessége és a munkavégzési területen elfoglalt helye. Ezek a tulajdonságok segítik az orvosi robotok gyártóit abban, hogy biztosítsák alkalmazásuk biztonságát.

LBR Med Medical Robotics alkalmazások

A legmagasabb szintű kényelem a kezelés során


KUKASunrise.FRI Med

Az LBR Med-en alapuló orvostechnikai eszköz fejlesztésének egyik opcionális kényelmi funkciója a valós idejű kommunikáció (KUKA Sunrise.FRI Med) a robotvezérléssel. A valós idejű kommunikáció az orvostudományban különösen fontos. A különböző képalkotási eljáráson alapuló műtétek így nagyon pontosan megtervezhetők, amit például a robot minden tengelyének külön vezérlése tesz lehetővé.

KUKASunrise.Servoing

A KUKA Sunrise.Servoing Med használatával lehetőség van a robot programozott mozgásának megváltoztatására, például bizonyos pontokról egy folytonos pályára. Az értékes funkció többek között a légzéskompenzációban használatos. A robot úgy programozható, hogy a beavatkozás során képes legyen reagálni a beteg egyenetlen légzésére, és minden probléma nélkül kezelje azt.

KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med

A KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med opciócsomag lehetővé teszi ügyfeleink számára az LBR Med nagyon pontos kézi mozgatását, miközben korlátozzák a robot bizonyos mozgásait és szabadságfokait. Ezt a funkciót többek között sebészeti partnereink használják. A robot támogatja az orvost a biopszia során a tűk pontos elhelyezésében.

KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med

Az LBR Med megnövelt merevsége a pozíciószabályzásban lehetővé teszi az orvosi alkalmazások számára a csökkentett teherbírást és a meghatározott munkaterületeket. A robot ilyen alkalmazásait a sebészetben és az ortopédiában használják. Ha robotnak például csontot kell fúrnia, akkor bizonyos merevséggel kell rendelkeznie és ellen kell tartania. Ilyenkor a KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med segítségével az LBR Med kevésbé érzékeny állapotúra programozható külső behatások, például ütközések esetén. Így elfojtható az ütközést kompenzáló mozgás.

Miért váltson a KUKA Sunrise.OS Med 2.6-ra?

A rendszerszoftver most egy felhasználóbarát programszerkesztőt kínál. Emellett partnereink további opcionális, nagy teljesítményű kényelmi funkcióra is előfizethetnek. A KUKA Sunrise.OS Med 2.6 és partnereink alkalmazási szoftvereinek kombinációjával precíz, biztonságos, multifunkcionális és robotalapú asszisztenst biztosítunk orvosoknak a legkülönfélébb beavatkozásokhoz, így formálva az orvostudomány jövőjét.

A KUKA Sunrise.OS Med 2.6 platformra történő átállással Ön is részese lesz az orvostechnológia jövőjének. Egyetlen más robotalapú platform sem kínál annyi alkalmazási lehetőséget, mint az LBR Med és hozzá tartozó szoftver. A rendszerszoftver nem csak egy továbbfejlesztés, hanem egyben a jövő platformja is. A további új funkciók folyamatos biztosítása mellett a gyorsabb frissítésekkel tűnik ki. Emellett az új KUKA Sunrise.OS Med 2.6 szoftver megfelel az orvostechnikai eszközökbe történő integráláshoz szükséges követelményeknek is: IEC 62304:2006 (első kiadás) + A1:2015.

Valós idejű kommunikáció, precíz kézi vezérlés, megnövelt merevítési tényezők - mindez nem jelent problémát az LBR Med számára a legújabb generációs KUKA Sunrise.OS Med 2.6 rendszerszoftvernek köszönhetően.

Jürgen Folwerk, R&D Medical Robotics alelnök