Alegeți locația:

Štát

KUKA Sunrise.OS Med 2.6: cea mai recentă generație de software pentru robotul ușor - LBR Med - în medicină

Descoperiți cea mai recentă generație de software KUKA Sunrise.OS Med 2.6 pentru LBR Med, robotul ușor, certificat pentru utilizarea în medicină. Acest software le oferă producătorilor de dispozitive medicale o gamă largă de funcții pentru programarea și configurarea aplicațiilor sofisticate bazate pe roboți în domeniul medical.

24 martie 2022


Programarea orientată pe obiecte a noii generații de software - KUKA Sunrise.OS Med 2.6 - se bazează pe Java 8 și Windows 10 și permite astfel punerea în funcțiune rapidă a robotului ușor LBR Med, care poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații medicale. Conectarea sistemului de comandă a robotului la hardware-ul și software-ul individual al clientului este asigurată de o gamă largă de interfețe.

Siguranța este o prioritate absolută

Siguranța este, bineînțeles, de o mare importanță, în special în aplicațiile medicale.
Prin intermediul unor funcții speciale de siguranță pe partea hardware și software, pot fi monitorizate forțele care acționează asupra robotului, viteza și, de asemenea, poziția brațului robotului în zona de lucru. Aceste caracteristici îi ajută pe producătorii de roboți medicali să asigure siguranța în aplicațiile acestora.

Aplicații de robotică medicală LBR Med

Confort maxim în ceea ce privește manevrarea


KUKASunrise.FRI Med

O funcție de confort opțională atunci când se dezvoltă un produs medical bazat pe LBR Med este comunicarea în timp real (KUKA Sunrise.FRI Med) cu sistemul de comandă a robotului. În special în medicină, comunicarea în timp real este foarte importantă. Astfel, operațiile pot fi planificate foarte precis pe baza diferitelor metode de imagistică, ceea ce este posibil, de exemplu, prin controlul fiecărei axe individuale a robotului.

KUKASunrise.Servoing

Folosind KUKA Sunrise.Servoing Med, este posibilă modificarea mișcării programate a robotului, de exemplu, de la anumite puncte la o traiectorie fluidă. Această caracteristică valoroasă este utilizată, printre altele, pentru compensarea respirației. Robotul poate fi programat să răspundă la respirația neregulată a pacientului în timpul intervenției și să o asiste fără probleme.

KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med

Pachetul opțional KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med le permite clienților noștri să ghideze manual LBR Med foarte precis, limitând în același timp anumite mișcări și grade de libertate ale robotului. Această funcție este utilizată, printre altele, de către partenerii noștri din domeniul chirurgical. Robotul asistă medicul la plasarea precisă a acelor în timpul unei biopsii.

KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med

Rigiditatea crescută a LBR Med în controlul poziției permite aplicații medicale pentru sarcini utile reduse și spații de lucru definite. Aceste aplicații ale robotului sunt utilizate în chirurgie și ortopedie. De exemplu, dacă robotul trebuie să foreze un os, acesta trebuie să aibă o anumită rigiditate și să nu fie flexibil. Aici, LBR Med poate fi programat pentru a fi mai puțin sensibil la influențele externe, cum ar fi coliziunile, folosind KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med. Mișcarea de compensare a coliziunii poate fi astfel suprimată.

De ce să treceți la KUKA Sunrise.OS Med 2.6?

Software-ul sistemului oferă acum un editor de programe ușor de utilizat. În plus, pot fi rezervate și alte funcții de confort opționale și puternice de la partenerii noștri. Prin intermediul combinației dintre KUKA Sunrise.OS Med 2.6 și software-ul de aplicație al partenerilor noștri, aceștia le pot oferi medicilor un asistent precis, sigur, multifuncțional și bazat pe roboți pentru o gamă largă de intervenții, contribuind astfel la modelarea viitorului medicinei.

Odată cu trecerea la KUKA Sunrise.OS Med 2.6, aceștia deschid calea către viitorul tehnologiei medicale. Nicio altă platformă bazată pe roboți nu oferă atât de multe posibilități de utilizare precum LBR Med și software-ul asociat. Software-ul sistemului nu este doar o dezvoltare ulterioară, ci este considerat o platformă pentru viitor. Pe lângă furnizarea continuă de noi funcționalități, acesta impresionează prin actualizări mai rapide. În plus, noul software KUKA Sunrise.OS Med 2.6 îndeplinește cerințele necesare pentru integrarea într-un dispozitiv medical: IEC 62304:2006 (prima ediție) + A1:2015.

Comunicare în timp real, ghidare manuală precisă, rigiditate crescută - toate acestea nu reprezintă o problemă pentru LBR Med datorită celei mai recente generații de software de sistem, KUKA Sunrise.OS Med 2.6.

Jürgen Folwerk, Vicepreședinte R&D Medical Robotics