Konumunuzu seçin:

Ülke

Daha esnek: KR CYBERTECH nano artık KR C5 micro ile birlikte kullanılıyor

Halihazırda KR CYBERTECH nano ailesinin düz bilek (in-line wrist) robotlarını başarıyla kullanan birçok KUKA müşterisi, doğrudan prizden elektrikle çalışan bir sistem istiyordu. Augsburg'dan otomasyon uzmanları bu talebi yerine getirdi: Nisan ayından itibaren yeni nesil KR CYBERTECH nano, küçük robot kontrolörü KR C5 micro ile çalışabilecek.

14 Ocak 2022


İster PCB montajı, boyama, yapıştırma, mekanik işleme ve cilalama, isterse paketleme veya ark kaynağı söz konusu olsun: Yeni nesil KR CYBERTECH nano robotlar çeşitli zorlukların üstesinden gelir. Nitelikleri arasında ayrıca duruşsuz yörünge hareketinde en yüksek hassasiyet de bulunur. Şimdiye kadar KR C5 S-Size ile çalışıyordu. Nisan 2022'den itibaren KR CYBERTECH nano da KR C5 micro ile birlikte altı montaj pozisyonunda çalışacak ve bu sayede kompakt hücre tasarımına mükemmel uyum sağlayacaktır. Hemen sipariş verilebilen yeni kombinasyon aynı zamanda robotun transformatör olmadan çalışmasına olanak tanır.

Transformatör olmadan esnek robot çözümü

KR CYBERTECH nano ailesinin robotları özellikle elektronik endüstrisinde talep görmektedir. Ancak bununla birlikte, örneğin gıda endüstrisi gibi diğer endüstrilerde de giderek sağlam bir yer edinmektedir. Bunun için KR CYBERTECH nano ailesinde uygun seçenekler bulunmaktadır. KUKA Portföy Yöneticisi Markus Hollfelder-Asam bu durumu şöyle özetliyor: "Transformatör olmadan 6 ila 10 kg'lık düşük yük sınıfı için esnek robot çözümlerine olan talep artıyor." "KR C5 micro ile hedef uygulamaların çoğu için 220/230 volt'luk normal bir priz uygundur. Bu daha fazla güvenlik sunar ve örneğin aksi takdirde yerel altyapının uyarlanması için gerekli emek ve para bakımından tasarruf sağlar."
Küçük, esnek, akıllı: KR C5 micro hücre ve hat entegrasyonu kapsamında güncel fieldbus standartlarını desteklemektedir

Her pozisyonda hassas

KR CYBERTECH nano, ince tasarımı ve kompakt bağlantı paneli sayesinde daha az yerleştirme alanı ve dar hücreler için de uygundur. KR C5 micro da, KR C4 compact kıyasla %70 daha küçük tasarım ve %50'den fazla azaltılmış ayak izi sayesinde az yer kaplar. Boyutu ve sadece 9 kg'lık ağırlığı ile çok sayıda montaj pozisyonuna olanak tanır. Hollfelder-Asam bu durumu, "KR CYBERTECH nano, zemin, tavan, duvar gibi herhangi bir montaj pozisyonu ve istenilen herhangi bir açıda uyum sağlar" diye açıklıyor. "Kontrolör de beraberinde gelir ve çeşitli dolap, raf ve bağımsız kurulum pozisyonlarına olanak tanır. KR C5 micro ile altı adede kadar farklı kurulum pozisyonu mümkündür."
İnce Tasarım: Taşıma robotu, sınıfındaki en küçük düz bileklerden (in-line wrist) birine sahiptir 
KR C5 micro küçük robot kontrol ünitesi ve KR CYBERTECH nano ailesinden oluşan paket daha fazla esneklik sağlıyor

Enerji tasarrufu yaparken yüksek performans sağlayın

KR C5 micro, enerji açısından optimize edilmiş bir kontrol sistemi tasarımına sahiptir. Enerji tasarrufu modunda enerji tüketimi, KR C4 compact'a kıyasla %50'den fazla azalır. KR CYBERTECH nano'nun eski neslinden yeni nesline geçişi müşteriler için kolaydır çünkü delik deseni, ayak izi, flanş ve eksenlerdeki montaj konumları aynı kalmıştır. Markus Hollfelder-Asam, daha küçük kontrol sistemine geçişin robot parametreleri, eksen hızı ve ivme açısından çok az bir fark oluşturduğunu vurguluyor. Hollfelder-Asam, "Çok sayıda KR CYBERTECH nano uygulamasında, uygulamanın sonunda KR C5 micro ile yalnızca ufak performans düşüşleri görüyoruz" diyor. "Önceki versiyonunun KR C4 compact'ta yapabileceği her şey ve hatta çoğu zaman biraz daha fazlası, yeni kombinasyonun beraberinde getirdiği özelliklerdir ve bu nedenle çok sayıda uygulama bakımından çok çekicidir."

"Tam da piyasa tarafından talep edildiği gibi"

KR C5 S-Size ile kombinasyon, yalnızca halihazırda maksimum sayıda darbe kullanan ve tamamen dinamik modu kullanmak isteyen müşteriler için önerilir. KR C5 micro ve KR CYBERTECH nano paketi, 15 Ocak 2022 itibarıyla ön sipariş verilebilir. Markus Hollfelder-Asam şu ifadeleri vurguluyor: "Bu kombinasyon tam da piyasa tarafından talep edildiği gibidir. Birçok avantajı vardır, sınırlı kurulum alanına uygun bir şekilde yerleştirilebilir ve daha fazla esneklik sağlar."