Konumunuzu seçin:

Konum

Spuitgieten

Dökümhanede robotlar

Isıya, aşınmaya, bazlara ve aside dayanıklı şekilde boyanmış KUKA Foundry robotları, döküm ve dövme endüstrisinin zor koşulları için optimal şekilde donatılmıştır.


Şekillendirme, dökme ve işleme: KUKA Foundry robotları, dökümcülük ve dövmecilik endüstri dünyasında üstün yeteneklidirler

Hassas hafif metal bileşenlerinden büyük formatlı çelik konstrüksiyon parçalarına: KUKA robotları, döküm ve dövme endüstrisinde kum dökümünden pres kalıplamaya ve kokil dökümden kalıpların ve hazır yapı parçalarının ağır kullanımına kadar tüm disiplinlerin altından kalkar.

Robotun korozyona karşı dayanıklı V2A malzemeleriyle geliştirilmiş Foundry bileği toz ve su geçirmez özelliktedir ve IP67 koruma sınıfı sertifikasına sahiptir

Yeni, yenilikçi döküm yöntemleri için robotların bazı koşulları sağlaması gerekmektedir: Sıcağa, korozyona, bazlara ve asitlere dayanıklı olan bir yüzey ve motor ile dişli flanşlarındaki özel contalar robotun olmazsa olmazlarıdır. Robotun ısıya dayanıklı özel çelikten üretilmiş kavrama aletlerini tutan Foundry (döküm) bilekler, KUKA'da özel alüminyum beyazıyla boyanmıştır. Böylece kritik olan bu özel bölgede ısıya dayanıklılığın daha da yüksek olması sağlanmıştır. 

Robot ve merkezi bilek, muhafaza havası ve yüksek kaliteli, ısıya ve kimyasala dayanıklı viton contalar sayesinde iki kat emniyete alınmıştır. 

Muhafaza havası ve yüksek kaliteli viton contalar, robot ve merkezi bilekte çifte güvenlik sağlamaktadır.

Geniş ürün yelpazesi: 3 ila 1.300 kg arası taşıma yükleri için uygun olan KUKA dökümhane robotları neredeyse her işin altından kalkar. 

KUKA robot ailesinin hem küçükleri hem de büyükleri yüksek performanslı, sağlam ve etkili enerjiye sahiptir. Zemin veya tavandan montajla çok esnek bir şekilde kullanılabilen standart, konsol veya ağır yük robotları: Her görev ve üretiminizin her varyantı için uygun bir KUKA robotu mevcuttur.

Ürün yelpazesi, aynı şekilde zemin ve askı montajı için uygun olan portal birimleri ve lineer üniteler ile tamamlanmaktadır. Uzun işlem yolları ve yüksek torklarla robotun çevresini genişletir ve böylelikle erişim çapını ve etkisini önemli ölçüde arttırırlar. Özel kaplamalar sert sanayi çevresi için gerekli korumayı sağlamaktadır.

3 – 1.300 kg taşıma yükü alanında büyük tür çeşitliliği: Foundry pazarı için 275'ten fazla tür, lineer eksen ve robot opsiyonları
3'ten 10 kg’ya kadar taşıma kapasitesi.
Eşsiz performansa ve yüksek hıza sahip KR AGILUS serisi, IP 67 koruma sınıflı Waterproof (su geçirmez) modeli olarak da temin edilebilmektedir.

16'ten 120 kg’ya kadar taşıma kapasitesi.
Kolay kullanımlı ve denenmiş KR 30/60 F serisi, Foundry uygulamalarının profil koşullarına en iyi şekilde uygundur.

120'ten 270 kg’ya kadar taşıma kapasitesi.

KR QUANTEC nano ailesinden KR 120 nano F exclusive, temizlik tesisleri ile orta ve büyük ölçekli yıkama hücrelerindeki aşırı koşullar için özel olarak optimize edilmiştir. Yüksek IP69 koruma sınıfı sayesinde bu robot ıslak kimyasal temizlik ile daldırma ve yüksek basınç temizlik için idealdir; yüksek derecede etkin temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanıldığında bile. Dayanıklı KUKA yıkama robotu bazlara, asitlere, sıcağa ve korozyona karşı dayanıklıdır

240'ten 600 kg’ya kadar taşıma kapasitesi. 
Güçlü, esnek, hareketli: KR FORTEC serisi, ağır parçaların kullanımı için mükemmel seçim. 600 kiloya kadar taşıma yükleri için benzersiz model çeşitliliğiyle.

750'den 1.300 kg’ya kadar taşıma kapasitesi. 
1.300 kiloya kadar taşıma yüküne ve 6,5 metreye kadar erişim mesafesine sahip olan KR 1000 titan F serisi, örneğin büyük motor blokları gibi XL boyutunda parçaların titiz bir şekilde işlenmesini mümkün kılmaktadır.

Dökümhaneler için konsol robotları: Sıcak ortamlarda yüksek seviyede işlem gücü.

KR QUANTEC K-F serisi, her makine için uygun konsol robotunu sunmaktadır. Hem de 3.900 mm'ye kadar yüksek erişim mesafeleriyle. Salt etkili parça tedariki, alımı, ardıl işlemi veya montaj işlemleri için. Dinamizm, esneklik ve ekonomiklik bakımından öne çıkan, optimum otomasyon süreçleri için.


Konsolda 290 kiloya kadar üstün dinamizm.


Hafif.

KUKA konsol robotlarının en belirgin özelliği, düşük öz ağırlık ve hacimleridir. Bu sayede robotlar zahmetsiz bir şekilde doğrudan makine üzerine kurulabilir.

Planlama güvencesi.

KUKA robot ailesinin temel ankrajı için delik düzenleri aynıdır. Böylece, ek bir planlama gerekmeksizin farklı büyüklüklerdeki makineler için farklı KUKA konsol robotları kullanılabilir.

Aşağıya erişim.

KUKA konsol robotları, özellikle aşağıya doğru büyük bir erişim mesafesine ulaşacak şekilde tasarlanmıştır. Çalışma alanına yukarıdan erişim optimum düzeydedir. Kısa yapıları nedeniyle, yukarıya doğru alan ihtiyaçları oldukça azdır.

Hızlı.

Düşük hareketli öz ağırlıkları nedeniyle, KUKA konsol robotları yüksek bir dinamizme ve son derece kısa çevrim sürelerine ulaşır. Bu da, hızlı bir amortizasyonla daha yüksek verimlilik ve düşük maliyetler anlamına gelir.

Robot püskürtme sistemleri

Özel olarak baskı döküm makineleri için geliştirilen KUKA konsol robotlarıyla çok büyük makinelerin de otomasyon işlemi yapılabilir. Ürün yelpazesi 16 ila 270 kg'lık yüksek taşıma kapasitesi aralığını ve 3.900 mm'ye kadar erişim mesafesini kapsamaktadır. 

Robot tabanlı metal dökümde işlem güvenliği ve yüksek performansın koşuludur.

  • Optimum döküm kalitesi için hızlı programlama: KUKA.CNC

    KUKA robotları, üretim makineleri gibi işleme görevlerini üstlenmektedir ve KUKA.CNC arayüzleri sayesinde G-Code veya DIN 66025 içinde programlanabilir.
    Avantajlarla tanışın
  • Çok yönlü kumanda sistemi: : KR C4

    KUKA KR C4, hem ilave aksların kumanda edilmesini hem de karmaşık iş aşamalarının senkronizasyon işlemini kolayca yapmaktadır. Bu sırada elektronik kasadaki atmosferik yüksek basınç sayesinde toz ve kirden korunur.
    Ayrıntılı bilgi edinin
  • Az robot bilgisiyle kullanılabilir: KUKA.PLC mxA

    Konforlu, üniversal arabirim KUKA robotunun üretim makinelerinde doğrudan kumanda panelinde oldukça kolay biçimde kullanılmasını sağlar.
    Bizzat kendiniz görün