Konumunuzu seçin:

Ülke

KS dışa aktarma arabası: Çok yönlü parça besleyici

KS aktarma arabası, üretim prosesleriniz için çok yönlü kullanılabilen bir yapıdır. Birkaç yüz kiloyu taşır ve böylece büyük yapı parçalarının manuel bir şekilde içeri ve dışarı aktarılması için çok uygundur. Ayrıca şaryo çekmece olarak da kullanılabilir.


KS dışa aktarma arabasıyla yan paneller veya alt tabanlar gibi geniş ve hacimli yapı parçalarını üretim ortamlarınızda rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Gerektiğinde şaryo depolama olanağı olarak da kullanılabilir. 400 kiloya kadar taşır. 

KS dışa aktarma arabası, çeşitli kullanım olanaklarının yanında, başka açıdan da esnektir: Modüler yapısı sayesinde bireysel olarak her üretim tesisinin koşullarına uyarlanabilir.

KS dışa aktarma arabasının ölçüleri:

  • Uzunluk: 1.000 ila 4.500 mm
  • Genişlik: 600 ila 1.500 mm
  • Yükseklik: 900 ila 1.800 mm

KS dışa aktarma arabasının yapımı sırasında emniyet tedbirlerine bilhassa önem verdik – hem araç için hem de çalışanlarınız için. Dayanak ve kilit pnömatik silindirler veya ayak işletimi üzerinden çalışır. Ayrıca opsiyonel olarak kullanılabilen bir kapı da güvenlik tedbirleri arasında yer alır. Kapıların tesis içinde daha kolay açılabilmesi için yuvarlatılmış köşeler de buna eklenir. 

Karoser imalatınız için avantajlardan halihazırda otomobil endüstrisindenbazı müşterilerimiz faydalanıyor, örneğin Porsche ve Volvo. 

KS dışa aktarma arabasının avantajları

  • Hafif: KS dışa aktarma arabası, sıkıca vidalanmış alüminyum profillerden oluşur
  • Hassas: Ayakla işletim veya pnömatik bir durdurma silindiri üzerinden güvenilir sabitleme