เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

Verpakkingsindustrie

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสินค้าุอุปโภคบริโภค

KUKA มีโซลูชั่นแบบยั่งยืนที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต - และมีโซลูชั่นร่วมกับ Swisslog สำหรับกระบวนการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมสินค้าุอุปโภคบริโภคอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือยา หรือการผลิตและการกระจายสินค้าเวชภัณฑ์ โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติของเราช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างยืดหยุ่นเสมอ


โซลูชั่นที่ยืดหยุ่นเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการเพิ่มผลผลิต

KUKA เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกสำหรับ Industrie 4.0. เรามีประสบการณ์ยาวนานและความรู้ความชำนาญในกลุ่มระบบหุ่นยนต์ เซลล์การผลิตระบบอัตโนมัติ รวมถึงโซลูชั่นอัจฉริยะอินทราโลจิสติกส์ KUKA ช่วยให้คุณวางใจได้ว่าห่วงโซ่การเพิ่มมูลค่าถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตลอด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดจำหน่าย เรายินดีออกแบบแนวคิดเฉพาะสำหรับโรงงานของคุณให้ได้หากต้องการ

โซลูชั่นการเคลื่อนที่ของเรายังมุ่งเน้นเพื่ออนาคตด้วย: หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ AGVs ของเราทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อความต้องการในอุตสาหกรรมสินค้าุอุปโภคบริโภค แพ็คเกจซอฟต์แวร์ อย่างKUKA.NavigationSolutionจะเติมเต็มให้สมบูรณ์ โซลูชั่นเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์กับหุ่นยนต์ร่วมมือกันได้อย่างปลอดภัย โดยที่การผลิตและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นชัดเจน 

ระบบอัจฉริยะบริหารคลังสินค้าสำหรับการสร้างโรงงานแห่งอนาคต

โลซูชั่นการทำงานอัตโนมัติที่ผ่านการรับรองของ Swisslog จะช่วยให้ระบบบริหารคลังสินค้าของคุณทำงานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีการไหลของสินค้าที่ชาญฉลาดโปร่งใส ซอฟต์แวร์ระบบบริหารคลังสินค้านี้สอดคล้องกับความต้องการและฮาร์ดแวร์ในแต่ละองค์กร จึงช่วยให้การจัดส่งทันเวลาไปถึงยังจุดจำหน่ายที่ถูกต้อง

KUKA และ Swisslog นำเสนอโรงงานอัจฉริยะในงานแสดงสินค้าเมืองฮันโนเวอร์ประจำปี 2016

ปัจจัยสู่ความสำเร็จมีหลายอย่าง: หุ่นยนต์ที่เหมาะสำหรับห่วงโซ่การผลิตทั้งหมด

คุณใช้ประโยชน์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA ได้: เรามีตัวเลือกหุ่นยนต์สำหรับการบรรจุและคืนสินค้า และจัดส่งโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ที่จำเป็นสำหรับการประยุกต์ใช้งานทุกรูปแบบให้คุณได้

หยิบแล้ววาง

หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ว่องไวของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการคัดแยกและการวางสินค้า ตัวอย่างเช่น KR AGILUS รุ่น Hygienic Machine สอดคล้องกับระดับการป้องกัน IP 67 และ IP 69 หุ่นยนต์ทำความสะอาดง่ายเนื่องจากมีพื้นผิวชนิดพิเศษ ซึ่งช่วยให้ใช้งานด้วยการสัมผัสกับอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคได้โดยตรง สารหล่อลื่นที่เหมาะกับอาหารและการใช้ส่วนประกอบสแตนเลสสตีลจะรับประกันสุขอนามัยสูงสุดในการแปรรูป เราจะจัดส่งระบบเซ็นเซอร์และโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมไปให้พร้อมกันด้วย

การบรรจุและการแพ็คใส่กล่อง

เรามีแม้กระทั่งหุ่นยนต์ที่รับน้ำหนักบรรทุกต่างกันในความเร็วสูงคงที่ได้โดยไม่มีปัญหาสำหรับการบรรจุเข้า ขนลงและการบรรจุหีบห่อสินค้าของคุณ KUKA QUANTEC K ผ่านการทดสอบที่บริษัท Piper-Heidsieck และ Charles Heidsieck แล้วว่าสามารถขนแชมเปญ 4,500 ขวดต่อชั่วโมงได้

การบรรทุกด้วยพัลเลต / การขนออกจากพัลเลต

หุ่นยนต์บรรทุกด้วยพัลเลตของ KUKA รับช่วงขั้นตอนที่ยากในการทำงานต่อจากพนักงานของคุณได้ หุ่นยนต์พวกนี้จะโหลดกรงบรรทุกสินค้าขึ้นลงเป็นช่วงจังหวะสั้น ๆ และสร้างกระบวนการผลิตที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประสบการณ์จากโครงการของลูกค้าชี้ให้เห็นว่าการบรรทุกด้วยพัลเลตแบบอัตโนมัติสามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงขึ้นถึง 20%

การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์การผลิต

เราจะเปิดเส้นทางใหม่สำหรับโลจิสติกส์ให้คุณไปพร้อมกับ Swisslog: เป้าหมายคือ การข้ามผ่านอย่างต่อเนื่องจากการผลิตไปสู่การกระจายสินค้า อินทราโลจิสติกส์อัจฉริยะ จะขยายโรงงานผลิตให้เป็นศูนย์คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยอาศัยโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติของเรา อาทิเช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่, ระบบคลังสินค้าและกลไกการลำเลียง

การคัดแยก, การบรรจุหีบห่อ, การบรรทุกด้วยพัลเลตและการกระจายสินค้า: คุณจะได้โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครบวงจรจาก KUKA

โซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

คุณอาจสนใจ