เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ้นส่วนและการอ้างอิง

เนื่องมาจากความร่วมมือกับหุ้นส่วนที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มากมายที่ใช้ระบบหุ่นยนต์ KUKA จึงพร้อมให้บริการแล้วในปัจจุบัน


Restoration Robotics: การปลูกถ่ายเส้นผมที่แม่นยำด้วยหุ่นยนต์

Restoration Robotics ได้พัฒนาโซลูัชั่นอัจฉริยะด้วยการใช้ ARTAS iX™ ซึ่งรวมที่รวมเอาการกำจัดขนที่มีแผลเล็กน้อยและการปลูกผมแบบถาวรในแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรม พื้นฐานสำหรับโซลูชั่นนี้คือ หุ่นยนต์ที่ตอบสนองไวแบบ 7 แกน KUKA LBR Med ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันนี้ด้วยความแม่นยำและมีการรับรองว่าเป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในขั้นตอนด้านความงาม รูขุมขนแต่ละรูจะถูกสกัดจากท้ายทอยเป็นหลักและถูกนำไปปลูกไว้บนหนังศีรษะตรงจุดหัวล้านที่ระบุ เพราะทำการถอนส่วนปลูกถ่ายที่มีความยาวเพียงไม่กี่มิลลิเมตรและใส่เข้าไปได้เป็นพันครั้ง ความแม่นยำในการทำซ้ำและคุณภาพคงที่จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ด้วยเหตุนี้ LBR Med จึงถูกกำหนดในการใช้งานเนื่องจากมีคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์

อัลกอริทึมแบบพิเศษช่วยให้คนไข้ได้ความหนาของเส้นผมที่ดูเป็นธรรมชาติและได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม Restoration Robotics ช่วยให้ชีวิตของผู้ชายหลายล้านคนที่มีประสบปัญหาผมร่วงดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการใช้ ARTAS iX™

ARTAS iX ช่วยให้ดำเนินการย้ายเซลล์รากผมได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

Life Science Robotics: การเคลื่อนไหวของคนไข้ติดเตียงด้วยการใช้ ROBERT®

ROBERT® คือหุ่นยนต์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับพักฟื้นร่างกายของคนไข้ติดเตียง อุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นและลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ ROBERT® ที่มี LBR Med เป็นส่วนประกอบหลักคือ หุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการฟื้นฟูร่างกายโดยเฉพาะ

ROBERT® เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในกลุ่ม IIa ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (93/42/EEC) ที่ผ่านการรับรอง CE และมีการนำไปใช้งานในโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นร่างกาย อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถดำเนินงานที่ออกแบบโดยบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการในการบำบัดรักษาเฉพาะคนไข้แต่ละบุคคล
ROBERT ช่วยให้การพักฟื้นร่างกายของคนไข้ติดเตียงสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

AOT: การตัดกระดูกที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยีด้านเลเซอร์

ถึงแม้ความก้าวหน้าด้านการแพทย์จะทันสมัยแต่ในปีที่ผ่านมาศัลยแพทย์ได้คว้าเลื่อยเหมือนเมื่อก่อนหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดกระูดูก วิธีดั้งเดิมนี้จะนำไปสู่เพื่อที่ว่าวัสดุกระดูกที่หลุดออกจะโดนกดเข้าไปในบริเวณที่ตัดและการฟื้นฟูในบริเวณนี้จะช้าลง บริษัทจากสวิสเซอร์แลนด์ AOT ต้องการที่จะเปลี่ยนกับโครงการ CARLO (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotomy) วิธีเทคโนโลยีเลเซอร์เย็นอนุญาตให้หุ่นยนต์ของ KUKA ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการพทย์ตัดกระดูกโดยไม่สัมผัสได้ ไม่ใช้เพียงแค่ตัดแนวตรง แต่รวมทั้งแบบโค้งหรือรูปแบบจิ๊กซอ วิธีนี้มีข้อดีมากกว่าสำหรับคนไช้คือ พื้นผิวของกระดูกจะยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และหลังจากการตัดกระดูกจะสามารถต่อเข้าด้วยกันได้อย่างถูกต้องอีกครั้ง เพื่อที่เวลาในการฟื้นฟูจะสั่นลงอย่างมาก

ด้วยการใส่หัวเลเซอร์หุ่นยนต์น้ำหนักเบาจะกลายเป็นเครื่องมือการผ่าตัดที่ไม่ต้องสัมผัส (© AOT)

Siemens Healthcare: หุ่นยนต์ทางการแพทย์ปฏิวัติภาพรังสีเอ็กซ์

ARTIS pheno ช่วยให้ Siemens นำระบบการบันทึกภาพหลอดเลือดด้วยรังสีแบบใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์ออกวางขายในตลาดและได้ปลดระวางหุ่นยนต์ Artis zeego ที่ประสบผลสำเร็จก่อนหน้านี้ หัวใจหลักของหุ่นยนต์ของระบบรังสีเอ็กซ์ได้สร้างหุ่นยนต์ QUANTEC ของ KUKA ด้วยเทคโนโลยี KR C4 ขึ้นมา หุ่นยนต์ที่ KUKA Medical Robotics-Team ได้ปรับใช้ปีที่แล้วในทางการแพทย์ให้เหมาะสมและได้ทำการพัฒนาต่อไป

ด้วยเหตุนี้ Siemens ARTIS pheno ช่วยให้สามารถทำการวินิจฉัยด้วยรังสีเอ็กซ์สำหรับเส้นเลือดโดยใช้รังสีเอ็กซ์แบบโค้งเป็นรูปตัวซีที่เครื่องจะเคลื่อนไหวรอบคนไข้อัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ส่วนของร่างกายที่โฟกัสไว้สามารถดูภาพทุกส่วนได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ หากการวินิจฉัยจะต้องหยุดลง สามารถใช้ฟังก์ชั่นความจำได้และในเวลาต่อมาจะเริ่มจากตำแหน่งเดิมได้อย่างถูกต้อง สิ่งนี้ช่วยให้การตรวจสอบผลลัพธ์ได้ขณะที่ทำงาน

ARTIS pheno จะถูกนำมาใช้ในการศัลยกรรมที่เกิดแผลเล็กที่สุด (Minimally Invasive Surgery) การรักษาด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology) และการทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Interventional Cardiology) ในห้องผ่าตัดทั่วโลก

ด้วยเทคโนโลยีของ KUKA ทำให้ Siemens ARTIS pheno ผลักดันมิติของภาพรังสีเอ็กซ์ใหม่ต่อบริษัท (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray: รังสีบำบัดที่ดำเนินการด้วยหุ่นยนต์

ตั้งแต่ปี 2000 Accuray ทำงานร่วมกับ KUKA การสร้างพันธมิตรนี้ดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดระบบศัลยกรรมด้วยวิธีรังสีที่ใช้หุ่นยนต์ควบคุมทางธุรกิจเครื่องแรก ตั้งแต่นั้นมา CyberKnife-System ได้ใช้จากผู้นำศูนย์กลางรังสีบำบัดทั่วโลกถึงการรักษาเนื้องอกอย่างแม่นยำ

แทนที่มีดผ่าตัดจึงใช้แสงรังสีเอ็กซ์พลังงานสูงที่ขนานกันแทน สิ่งนี้จะเคลื่อนไหวรอบคนไข้จากแขนของหุ่นยนต์ เพื่อที่อัตราปริมาณรังสีจะตั้งใจกับเนื้องอกได้ ระบบแสดงภาพจะจับภาพสามมิติที่ตำแหน่งของเนื้องอกและจะส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวที่หุ่นยนต์และหุ่นยนต์จะจัดการสิ่งนี้ต่อ ด้วยสิ่งนั้น CyberKnife อยู่ในสภาพที่จะเจอเนื้องอกได้อย่างแม่นยำและคงรักษาเนื้อเยื่อดีรอบข้างไว้ และกล่าวคือเป็นอิสระจากสิ่งนั้นที่ที่มีเนื้องอกในร่างกาย

ในการรักษาด้วย CyberKnife คนไข้จะนอนบนเตียงรักษาที่ในขณะเดียวกันควบคุมด้วยหุ่นยนต์ ระบบแสดงภาพจะจับภาพสามมิติที่ตำแหน่งของเนื้องอกและจะส่งสัญญาณการเคลื่อนไหว -ด้วยการหายใจเของคนไข้ - ที่หุ่นยนต์และหุ่นยนต์จะจัดการสิ่งนี้ต่อ สิ่งนี้จะนำไปสู่ความแม่นยำอย่างสูงและคุณภาพในการรักษา การผ่าตัดที่นอนพักรักษาตัวจะไม่จำเป็น

ในการรักษาด้วย CyberKnife คนไข้จะนอนอย่างอิสระบนเตียงรักษาที่ควบคุมด้วยหุ่นยนต์

BEC: การจัดท่าคนไข้ด้วยหุ่นยนต์ของ KUKA

หุ่นยนต์และส่วนประกอบของ KUKA จะดูแลการจัดท่าที่แม่นยำของคนไข้ในรังสีบำบัด หุ้นส่วนระบบพัฒนาร่วมกับ KUKA ทางแก้เดียวกันเพื่อการจัดท่าของคนไข้ที่แม่นยำ บริษัท Buck Engineering และ Consulting (BEC) ได้พัฒนาทางแก้ที่ใช้หุ่นยนต์เพื่อการจัดท่าคนไข้เพื่อศูนย์สำหรับการรักษาด้วยไอออนและการวิจัย MedAustron ในเมืองเวียนนา และส่วนประกอบหลักคือหุ่นยนต์ของ KUKA 

ในรังสีบำบัดแสดงพลังงานสูงสามารถเคลื่อนได้อย่างจำกัด เพราะฉะนั้นคนไข้จึงต้องเคลื่อนไหว ที่จะเคลื่อนที่ด้วยเตียงคนไข้หุ่นยนต์

BEC ใช้หุ่นยนต์ของ KUKA เพื่อจัดท่าคนไข้ที่แม่นยำในรังสีบำบัด (© Thomas Kästenbauer)