เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA ready2_pilot

KUKA เสนอโซลูชั่นไร้สายด้วย ready2_pilot ที่สามารถใช้งานได้รวดเร็วและง่ายต่อการควบคุม เพื่อที่จะสร้างการสอนที่มีมือนำให้แก่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ง่ายจริง ๆ และเป็นมิตรต่อผู้ใช้


ใช้การสอนแทนการตั้งโปรแกรม: การจัดการหุ่นยนต์ไม่เคยง่ายเช่นนี้มาก่อน

KUKA ready2_pilot คือแพคเกจควบคุมชุดแรกของโลกที่ทำให้การควบคุมหุ่นยนต์ง่ายและสนุก แพคเกจนี้ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์ได้อย่างรวดเร็วและพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมให้เสียเวลา แค่ใช้มือประคองนำตัวหุ่นยนต์ก็เพียงพอในการให้หุ่นยนต์เรียนรู้กระบวนการที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมหรือการจัดเรียงสินค้าคร่าว ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่คล่องแคล่วอย่าง KUKA KR AGILUS หรือหุ่นยนต์ยักษ์สำหรับงานบรรทุกหนักอย่าง KUKA KR 1000 titan ด้วย KUKA ready2_pilot ทำให้คุณสามารถรับมือกับความต้องการที่หลากหลายได้อย่างง่ายดายและไม่ยุ่งยาก 

KUKA ready2_pilot: แพคเกจควบคุมที่ใช้งานง่ายเพื่อสอนและใช้มือประคองนำตัวหุ่นยนต์อย่างง่าย

ด้วย KUKA ready2_pilot การใช้มือประคองนำตัวหุ่นยนต์ก็ทำได้ง่ายดายในพริบตา

ข้อดี


เมาส์ 6 มิติปรับทิศทางได้และใช้งานได้ง่าย

KUKA ready2_pilot ควบคุมได้ง่ายและสนุกผ่านเมาส์ 6 มิติที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ ติดตั้งโดยอาศัยแผ่นอะแดปเตอร์จึงใช้งานได้จากหลายตำแหน่ง และผู้ใช้เอื้อมถึงได้เสมอ

การเชื่อมต่อและความยืดหยุ่น

แนวคิดแบบไร้สายของ KUKA ready2_pilot ทำให้นำไปใช้งานได้กับหุ่นยนต์มาตรฐานทุกตัวของ KUKA และมีพื้นที่ใช้งานสูงสุด

เคลื่อนไหวอย่างอิสระในระดับที่ถูกต้อง

นำหุ่นยนต์ไปในทิศทางที่ต้องการโดยเฉพาะ โดยการปิดการทำงานทิศทางอื่นที่ไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการลื่นไถลขณะเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจและเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขมาก

ปุ่มนำทางแบบปรับได้

ปุ่มด้านข้าง 2 ปุ่มที่เมาส์ 6 มิติช่วยให้ใช้งานฟังก์ชันที่เลือกได้อย่างอิสระได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดและปิดตัวจับ การตั้งค่าตัวแปรกระบวนการ หรือการบันทึกการเคลื่อนไหวในโปรแกรมหุ่นยนต์ เพียงกดปุ่มก็สามารถประหยัดเวลาอันมีค่าได้

การลงทุนที่ปลอดภัยพร้อมความเข้ากันได้แบบอเนกประสงค์: ความเป็นไปได้กับ KUKA ready2_pilot

KUKA ready2_pilot คือการลงทุนที่ปลอดภัยในทุกกรณี: ซื้อเพียงครั้งเดียว ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้กับหุ่นยนต์มาตรฐานทุกตัวของ KUKA ได้ทุกเมื่อ และสามารถอัพเกรดได้ตลอดเวลาผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์ในราคาที่คุ้มค่า

คุณต้องการใช้ข้อดีต่าง ๆ ของ KUKA ready2_pilot ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหม? มีวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเบื้องต้นของคุณ

  • คุณใช้หุ่นยนต์ KUKA กับ KUKA ready2_pilot อยู่แล้วใช่ไหม? เนืองจากเป็นฮาร์ดแวร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็น KSS 8.5 เพื่อจะใช้ KUKA ready2_pilot ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้
  • คุณมีหุ่นยนต์ KUKA อยู่แล้วและต้องการเสริม KUKA ready2_pilot ใช่ไหม? KUKA ready2_pilot พร้อมจำหน่ายเป็นแพคเกจรีโทรฟิตเช่นกัน ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งย้อนหลังให้กับหุ่นยนต์มาตรฐานทุกตัวของ KUKA ได้อย่างคุ้มค่า
  • คุณต้องการซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KUKA พร้อม KUKA ready2_pilot ใช่ไหม? KUKA มีข้อเสนอเฉพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า KUKA ready2_pilot ออกแบบมาให้ใช้ได้กับทั้งหุ่นยนต์ตัวเดียวและหลายตัว