เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP1-HC แบบแกนเดียวที่มีเคาน์เตอร์แบริ่ง

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP1-HC แบบแกนเดียวที่มี แกนหมุนในแนวนอน จะประกอบด้วยตัวขับและเคาน์เตอร์แบริ่งที่มีเพลากลวง โดยจะมีให้เลือกใช้งานในการบรรทุกน้ำหนักที่ 500, 750, 1,000, 1,500, 2,000 และ 4,000 กิโลกรัม รัศมีเครื่องมือ 800 ถึง 1,470 มิลลิเมตร จะมอบความยืดหยุ่นสูงสุดในการออกแบบระบบ


ข้อได้เปรียบของตัวกำหนดแกนเดียว KP1-HC:

  • พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม:
    เพลิดเพลินไปกับความยืดหยุ่นสูงสุดในการออกแบบระบบด้วยช่วงของเครื่องมือ ความสูงในการสอด และการบรรทุกน้ำหนักที่พร้อมใช้งานได้หลากหลาย
  • เพลากลวงแบบผสานรวม:
    เพลากลวงที่ผสานรวมในเคาน์เตอร์แบริ่งทำให้สามารถป้อนสื่อได้โดยประหยัดพื้นที่และน่าพึงพอใจ
  • หมุนไม่มีที่สิ้นสุด:
    ด้วยการออกแบบให้หมุนได้ไม่สิ้นสุด KP1-HC สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งานได้อย่างเต็มที่ในทุกตำแหน่งของแกน
  • ต้องการเนื้อที่น้อย
    การออกแบบที่กะทัดรัดของตัวกำหนดตำแหน่ง 1 แกน KP1-HC สามารถผสานรวมได้อย่างง่ายดาย วางแผนด้วยอิสรภาพในการออกแบบที่มากขึ้น
  • การปรับแนวที่ง่ายดาย:
    การชดเชความยาวที่ผสานรวมในเคาน์เตอร์แบริ่ง 5 มม. ทำให้สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนของส่วนรองรับเครื่องมือได้ 
  • หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า:
    หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
  • ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง:
    เชื่อมได้สูงถึง 1000 A ที่รอบการทำงาน 100% 

ข้อมูลและรุ่นของตัวกำหนดตำแหน่ง KP1-HC:


KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
น้ำหนักบรรทุกแบบอัตรา 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
ช่วงของเครื่องมือ

800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

ความสูงของการแทรก 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
ช่วงการหมุนโดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
ช่วงการหมุนโดยไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการหมุน (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(100 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(60 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

คุณอาจสนใจ