![](/-/media/kuka-corporate/images/products/machines/magnetarc/magnetarc-schweissmaschine.jpg?rev=-1&w=1900&hash=239077B77F2D730C03EF1B157651DC5F)
Magnetarc-svetsar
Magnetarc-svetsar från KUKA används av många biltillverkare liksom underleverantörer inom metallindustrin. De utmärker sig genom sin absolut exakta positioneringsprecision under svetsningen och genom komponenternas konstant höga belastningsmotstånd.
Fördelar med KUKAs Magnetarc-svetsar
- Försprång genom erfarenhet: KUKA är inte bara maskintillverkare, utan även kontraktstillverkare och praktisk användare av Magnetarc-tekniken. Därmed förvärvas viktiga kunskaper direkt in i utvecklingsarbetet för nya maskiner och processer.
- Maximal kostnadsminskning: Med de moderna Magnetarc-svetsarna appliceras dyrbart material bara på de ställen som är relevanta för komponenten.
- Högsta svetskvalitet: Välj en pålitlig metod där varenda komponent valideras.
- Maximal flexibilitet: Enhuvudsmaskin, dubbelhuvudsmaskin eller vertikal maskin. Vi erbjuder den optimala lösningen för varje komponent.
- Komponentoptimering: Mobilitetsindustrin kräver lösningar för minskad vikt. Svetsning skapar möjligheter för allt modernt som rör på sig.
- Högsta ergonomi: Intuitiv pekskärmsmanövrering och ergonomiskt arbetsutrymme gör arbetet snabbare och effektivare.
- Varierade materialkombinationer: Med Magnetarc-svetsen går det att svetsa även krävande materialkombinationer.
Skräddarsydda maskiner för dina behov
KUKA erbjuder kundspecifika, processäkra och ekonomiska lösningar med ett spektrum på fem till 600 kilonewton presskraft. Magnetarc-svetsarna går att få i utförande med ett eller två huvuden. Även specialtillämpningar i vertikalt utförande ingår i portföljen.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/machines/magnetarc/varianten_magnetarc.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5B879BA35A4C2CBC28B39657B741D588)
Magnetarc-svetsar från KUKA: redo för Industrie 4.0
All processinformation i våra Magnetarc-svetsar övervakas numeriskt och grafiskt av den nya styrningen och processövervakningen KUKA PCD (Process Control and Documentation) och arkiveras därefter elektroniskt. Informationen är sedan tillgänglig för eventuell ytterligare analys, t.ex. i molnbaserade system. Styrningens nätverkskapacitet utgör ett till viktigt steg på vägen mot Industrie 4.0 och ännu högre produktivitet.
Som tillverkare av flexibla system för automatisk tillverkning har KUKA den erfarenhet och kompetens som behövs för att utveckla och implementera processäkra och ekonomiska helhetslösningar.