Fördelar med den enaxliga lägesställaren KP1-HC:
- Bred produktportfölj:
Upplev största möjliga flexibilitet i anläggningsplaneringen med hjälp av många tillgängliga verktygsradier, inläggningshöjder och bärlaster.
- Integrerad hålaxel:
Hålaxeln som är integrerad i motlagret möjliggör särskilt platseffektiv och gynnsam medietillförsel.
- Ändlöst roterande:
Tack vare dess ändlöst roterande konstruktion är KP1-HC optimalt positionerad och oändligt användbar i alla axellägen.
- Litet platsbehov:
Designen av den 1-axliga lägesställaren KP1-HC kan enkelt integreras var som helst. Du kan planera med större frihet när det gäller utformningen.
- Flexibel inriktning:
Längdutjämningen på 5mm som är integrerad i motlagret möjliggör utjämning av toleransen för arbetsstyckeshållare.
- Elektriskt isolerade planskivor:
Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
- Hög svetseffekt:
Svetsa med upp till 1000 A vid 100 % inkopplingstid.
Data för och varianter av lägesställaren KP1-HC:
|
KP1-HC500-2 |
KP1-HC750-2 |
KP1-HC1000-2 |
KP1-HC1500-2 |
KP1-HC2000 |
KP1-HC4000 |
nominell bärlast |
500 kg |
750 kg |
1.000 kg |
1.500 kg |
2.000 kg |
4.000 kg |
Verktygsradie
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
970 mm
1.220 mm
1.470 mm
|
970 mm
1.220 mm
1.470 mm
|
Införingshöjd |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
1000 mm
1250 mm
1500 mm |
1000 mm
1250 mm
1500 mm
|
Repeternoggrannhet position |
0,009°
|
0,009°
|
0,009°
|
0,009°
|
<±0,08 mm
|
<±0,08 mm
|
Vridområde med energiförsörjning |
+/-190° |
+/-190° |
+/-190° |
+/-190° |
+/-185° |
+/-185° |
Vridområde utan energiförsörjning |
ändlöst |
ändlöst |
ändlöst |
ändlöst |
ändlöst |
ändlöst |
Rotationstid (180°/360°) |
2,5 s / 4,2 s |
2,6 s / 4,3 s |
2,3 s / 3,9 s |
2,5 s / 4,1 s |
3,3 s / 5,8 s |
3,8 s / 6,8 s |
Tillval: Nominell svetsström
(100 % ED), ändlöst roterande
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
Tillval: Nominell svetsström
(60 % ED), ändlöst roterande
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|