Välj din plats:

Land

Enaxlig lägesställare KP1-H

Den enaxliga lägesställaren KP1-H med vågrät vridaxel kan användas för positionering av arbetsstycken med hög precision. Den finns med 500, 750, 1 000, 1 500, 5 000, 6 300 och 12 000 kg bärlast. En verktygsradie på 800 till 1 200 mm ger stor flexibilitet vid anläggningsplaneringen.


Fördelar med den 1-axliga lägesställaren KP1-H:

  • Bred produktportfölj:
    Upplev största möjliga flexibilitet i anläggningsplaneringen med hjälp av många tillgängliga verktygsradier, inläggningshöjder och bärlaster.
  • Högprecis:
    Den 1-axliga lägesställaren KP1-H med vågrät vridaxel garanterar positionering av arbetsstycken med hög precision.
  • Ändlöst roterande:
    Tack vare dess ändlöst roterande konstruktion är den 1-axliga lägesställaren KP1-H optimalt positionerad och oändligt användbar i alla axellägen.
  • Slimmad silhuett:
    Det finns plats nog för hög prestanda även på trånga platser. Den 1-axliga lägesställaren KP1-H är konstruerad för att kräva så lite plats som möjligt.
  • Integrerad hålaxel:
    I utförandet KP1-H HW har lägesställaren har en integrerad hålaxel med vilken medier kan tillföras särskilt platseffektivt.
  • Elektriskt isolerade planskivor:
    Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
  • Hög svetseffekt:
    Svetsa med upp till 500 A vid 100 % inkopplingstid.

Data för och varianter av lägesställaren KP1-H:

 
  KP1-H500-2
      
KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
nominell bärlast 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Verktygsradie
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Inläggningshöjd
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Repeternoggrannhet position 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Vridområde med energiförsörjning +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Vridområde utan energiförsörjning ändlöst ändlöst ändlöst ändlöst +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Rotationstid (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Tillval: Nominell svetsström
(100 % ED), ändlöst roterande
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Tillval: Nominell svetsström
(60 % ED), ändlöst roterande
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A