Välj din plats:

Land

KR SCARA

Stark, snabb, högeffektiv. Oavsett om det gäller montering av smådelar, hantering av material eller kontroller – vår nya ultrakompakta KR SCARA-robot bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet direkt. Med en mängd integrerade medieförsörjningar löser de nästan alla uppgifter out of the box.


Roboten KR SCARA: Utformad för högsta effektivitet i alla avseenden

Robotar KR SCARA underlättar automation i kostnadskänsliga branscher och bidrar till ökad lönsamhet på lång sikt. KUKA:s horisontella ledarmsrobotar är utrustade med intelligenta funktioner och erbjuder ett attraktivt helhetspaket: Lätta och slanka, men samtidigt extremt snabba och kraftfulla – och redo för tunga bärlaster. Den perfekta automationslösningen i trånga utrymmen.

  • Kortast möjliga cykeltider

    Cykeltider som maxar produktiviteten – upp till 0,36 sekunder vid 500 mm räckvidd och 0,38 sekunder vid 700 mm
  • Låg TCO

    • litet underhållsbehov
    • lägre energiförbrukning
    • låg anskaffningskostnad
  • Säker och tillförlitlig

    • kompakt styrning KR C5 micro garanterar hög tillförlitlighet
    • certifierad för hög säkerhet i nästan alla arbetsmiljöer, uppfyller CE-krav
  • Ultrakompakt

    • kompakt design med låg vikt
    • roboten kan monteras på en minimal yta
    • passar även i mycket små robotceller

Specialutvecklad för högsta prestanda i produktionen.

Våra horisontella ledarmsrobotar har ett kompakt utförande och integreras enkelt i befintliga system där de bidrar till kortast möjliga cykeltider, t.ex. i pick-&-place-tillämpningar.

Industriroboten KR SCARA för montering och fogning samt Pick-&-Place-tillämpningar

Våra KR SCARA-robotar har intern medieförsörjning för luft, el och data – ett helhetspaket för smart integration av perifer utrustning och snabb anpassning av KR SCARA till nästan alla tillämpningar. Oavsett om det gäller montering av smådelar, hantering av material eller kontroller – KR SCARA  med sina 4 axlar är flexibla att installera, rör sig med högsta precision och har ett måttligt underhållsbehov.  Våra robotar lämpar sig därför utmärkt för skruvmontering och då särskilt inom elektromobilitet, elektronikindustrin och regenerativ energi. I dessa branscher efterfrågas hög produktionshastighet i kombination jämn och hög kvalitet.

 

6 - 60 Bärlast i kg

500 - 1200 Räckvidd i mm

Roboten KR SCARA: en pålitlig assistent inom industriell produktion


Kostnadseffektivt med högre prestanda

6 och 12 kg nyttolastkapacitet, högsta precision upp till 0,02 mm, korta cykeltider och låg vikt, allt till ett förmånligt pris.

Optimalt anpassningsbar till nästan varje uppgift

Medieförsörjning i form av ett helhetspaket för snabb integration av roboten i vitt skilda tillämpningar.

Renrumsversion

Våra ISO 5-certifierade 12 kg-modeller för renrum med kapslingsklass IP54 säkerställer en partikelfri och ren miljö.

Robust i många arbetsmiljöer

Kan driftsättas i miljöer med omgivningstemperatur 5 till 40 °C.

Snabbt integrerbar periferi

Förberedd från fabrik för smidig och säker integration av perifer utrustning.

Certifierad kvalitet

Våra KR SCARA-robotar är certifierade enligt globala standarder.

ESD-konforma robotar

Roboten är som standard utrustad med skydd mot okontrollerad elektrostatisk upp-/urladdning och uppfyller därmed alla krav inom elektronikindustrin.

Igenkännlig användarupplevelse

Vår långa erfarenhet av att driftsätta robottekniska lösningar med samma operativsystem till alla KUKA-robotar som körs på vår kraftfulla styrning möjliggör snabb och smidig integration i befintliga produktionsprocesser.

KR SCARA (4 axlar) - tekniska data

Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
KR 6 R500 Z200
Nominell totallast
6 kg
Max. räckvidd
500 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 6 kg
  • Max. räckvidd 500 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 6 R500 Z200-2
Nominell totallast
6 kg
Max. räckvidd
500 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 6 kg
  • Max. räckvidd 500 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 6 R700 Z170 HO
Nominell totallast
6 kg
Max. räckvidd
700 mm
Utförande omgivning
Food
Datablad
  • Nominell totallast 6 kg
  • Max. räckvidd 700 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Food
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 6 R700 Z200
Nominell totallast
6 kg
Max. räckvidd
700 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 6 kg
  • Max. räckvidd 700 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 6 R700 Z200-2
Nominell totallast
6 kg
Max. räckvidd
700 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 6 kg
  • Max. räckvidd 700 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 12 R650 Z340 CR
Nominell totallast
12 kg
Max. räckvidd
650 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 12 kg
  • Max. räckvidd 650 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 12 R650 Z400
Nominell totallast
12 kg
Max. räckvidd
650 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 12 kg
  • Max. räckvidd 650 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 12 R750 Z340 CR
Nominell totallast
12 kg
Max. räckvidd
750 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 12 kg
  • Max. räckvidd 750 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 12 R750 Z400
Nominell totallast
12 kg
Max. räckvidd
750 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 12 kg
  • Max. räckvidd 750 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 12 R750 Z600
Nominell totallast
12 kg
Max. räckvidd
750 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 12 kg
  • Max. räckvidd 750 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 12 R850 Z340 CR
Nominell totallast
12 kg
Max. räckvidd
850 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 12 kg
  • Max. räckvidd 850 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 12 R850 Z400
Nominell totallast
12 kg
Max. räckvidd
850 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 12 kg
  • Max. räckvidd 850 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 13 R850 Z340 HO
Nominell totallast
13 kg
Max. räckvidd
850 mm
Utförande omgivning
Food
Datablad
  • Nominell totallast 13 kg
  • Max. räckvidd 850 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Food
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 20 R1000 Z390 CR
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
1000 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 1000 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 20 R1000 Z450
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
1000 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 1000 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 20 R1200 Z390 CR
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
1200 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 1200 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 20 R1200 Z450
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
1200 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 1200 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 20 R800 Z390 CR
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
800 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 800 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 20 R800 Z450
Nominell totallast
20 kg
Max. räckvidd
800 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 20 kg
  • Max. räckvidd 800 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 60 R1200 Z400
Nominell totallast
60 kg
Max. räckvidd
1200 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 60 kg
  • Max. räckvidd 1200 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
%x av %y robotar synliga

Begär en offert eller få mer teknisk information om Roboten KR SCARA

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

KR SCARA Express Pack

Ditt kompletta robotpaket, inklusive SCARA robot, styrenhet, driftelement och programvara. Förkonfigurerad, med korta leveranstider och fri frakt.