Välj din plats:

Land

LBR iiwa

Med LBR iiwa – vår lättviktsrobot för avkännande monteringsarbeten – behövs inga skyddsstängsel runt arbetsområdet vilket öppnar upp för ett samarbete mellan människor och robotar. 


LBR iiwa är den första serietillverkade, avkännande roboten för samarbete mellan människa och robot. LBR är en förkortning för "Leichtbauroboter" (lättviktsrobot) och iiwa står för "intelligent industrial work assistant" Med denna robot inleds en ny era inom den industriella, avkännande robottekniken – det första steget är taget mot innovativa, framtidssäkrade produktionsprocesser. För första gången kan människa och robot lösa känsliga uppgifter i nära samarbete. Nya arbetsfält uppstår och vägen är fri för ökad lönsamhet och maximal effektivitet. Den samverkande, avkännande LBR iiwa finns i två utföranden med bärlaster från 7 och 14 kilo.

7 - 14 Bärlast i kg

800 - 820 Räckvidd i mm

Fördelar


Reaktionssnabb 

Ledmomentsensorerna i LBR iiwa registrerar direkt om roboten kommer i kontakt med omgivningen och den reducerar då sin kraft och hastighet omgående. Robotens positions- och eftergivlighetsreglering gör att den hanterar känsliga komponenter utan att skära eller klämma dem.

Läraktig

Välj bland tre olika driftsätt och programmera LBR iiwa genom att simulera rörelsesekvensen: Visa roboten den önskade positionen – roboten registrerar banpunktens koordinater. För pauser pausar och styr man roboten enkelt genom att vidröra den.

Finkänslig

LBR iiwa är en lättviktsrobot med högpresterande reglering som snabbt och kraftreglerat registrerar konturer. Den identifierar den korrekta monteringspositionen och monterar delarna snabbt och mycket exakt med en axelspecifik momentnoggrannhet på ±2% av det maximala vridmomentet. Små, delikata delar hittar LBR iiwa på ett ögonblick även utan operatörens hjälp. 

Autonom

LBR iiwa-robotens styrning KUKA Sunrise Cabinet förenklar snabba idrifttagningar av även komplexa produktionsuppgifter. Gör roboten till människans tredje hand – och låt den utföra oergonomiska och monotona uppgifter tillförlitligt och autonomt.

reddot Award 2016 winner

LBR iiwa i samarbete mellan människa och robot

Tack vare sina ledmomentsensorer i samtliga sju axlar kan LBR iiwa samarbeta direkt med människor.

Begär en offert eller få mer teknisk information om LBR iiwa

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

Tillval till mediaflänsen

De externa komponenternas energiförsörjning är dold i LBR iiwas kinematiska struktur.

Energiförsörjningarna finns i pneumatiskt eller elektriskt utförande. Alla mediaflänsar har en hålbild enligt DIN ISO 9409-1-50-7-M6.

De media flens van de LBR iiwa is er in twee varianten.
LBR iiwa-robotens mediafläns finns i två utföranden:

LBR iiwa (7 axlar) - tekniska data

Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
LBR iiwa 7 R800
Nominell totallast
7 kg
Max. räckvidd
800 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 7 kg
  • Max. räckvidd 800 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg
LBR iiwa 7 R800 CR
Nominell totallast
7 kg
Max. räckvidd
800 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 7 kg
  • Max. räckvidd 800 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv
LBR iiwa 7 R800 RAL 9016
Nominell totallast
7 kg
Max. räckvidd
800 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 7 kg
  • Max. räckvidd 800 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg
LBR iiwa 14 R820
Nominell totallast
14 kg
Max. räckvidd
820 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 14 kg
  • Max. räckvidd 820 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg
LBR iiwa 14 R820 CR
Nominell totallast
14 kg
Max. räckvidd
820 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 14 kg
  • Max. räckvidd 820 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv
LBR iiwa 14 R820 RAL 9016
Nominell totallast
14 kg
Max. räckvidd
820 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 14 kg
  • Max. räckvidd 820 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg
%x av %y robotar synliga