KR 700 PA
KR 700 PA är den perfekta palleteringsroboten för tunga bärlaster. Med sin mycket långa räckvidd och kompakta konstruktion går den att anpassa till vilken tillämpning som helst. Oberoende av användningsområde: Om du är på jakt efter bästa möjliga cykeltider har du hittat rätt.
Med sina starka motorer och växlar arbetar KR 700 PA med maximal hastighet i din produktion. Även så tunga bärlaster som 700 kilo hanterar den med imponerande 17 arbetscykler per minut. Den här hastighetsmästaren till robot palleterar även i skikt utan minst problem.
KR 700 PA (4 axlar) - tekniska data
Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
- Nominell totallast 700 kg
- Max. räckvidd 3320 mm
- Utförande Pallastare
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65
- Datablad PDF
- Styrning
- Nedladdningar KUKA Marketplace
%x av %y robotar synliga