Välj din plats:

Land

KR 360 FORTEC

KR 360 FORTEC är vår sexaxlade tunglastrobot för intelligenta anläggningskoncept. Med sin mycket höga precision och maximala räckvidd är denna industrirobot för tunga laster som gjord för att hantera tunga komponenter.


KR 360 FORTEC är vår dynamiska ledarmsrobot för hantering av tunga komponenter. Denna tunglastrobot är oöverträffad på marknaden avseende arbetsområdets storlek, robotens flexibla moduluppbyggnad samt dess repeternoggrannhet. Med FORTEC-serien har KUKA utvecklat en flexibel lösning för rums- och kostnadsbesparande cellkoncept. Robotarnas olika monteringslägen och specialutföranden möjliggör för industrin – framför allt för fordonsindustrin – att realisera innovativa lösningar för tunga uppgifter som dessa robotar handhar med lätthet. Här möts maximal kraft (FORce) och den senaste tekniken (TEChnology): FORTEC.

240 - 360 Bärlast i kg

2826 - 3326 Räckvidd i mm

Fördelar


Kraft möter precision

KR 360 FORTEC är en av de starkaste och mest högpresterande tunglastrobotarna på marknaden. Robotens punktrepeternoggrannhet på 0,08 millimeter och armförlängning på upp till 500 millimeter säkerställer maximal precision och produktkvalitet.

Maximalt effektiv

Maskinerna i KR 360 FORTEC-serien hanterar tunga och stora komponenter med lätthet. Nu kan en lång rad industrier börja använda en både rums- och kostnadsbesparande lösning som kan hantera bärlaster så tunga som 360 kilo.

Mångsidig och flexibel

Med FORTEC-serien erbjuder vi ett brett produktspektrum för tunga laster – med värme-, damm-, och vattenbeständiga varianter till en rad olika tillämpningar. Möjligheten att montera robotarna i olika monteringslägen ger lösningar som är ännu mer anpassbara.

Optimalt utnyttjad arbetsyta

Den nya generationens tunglastrobotar i FORTEC-serien har fått en ännu mer slimmad design. Robotarnas kompakta konstruktion förstorar i praktiken deras arbetsutrymme.

KR 360 FORTEC sågar profilstänger av koppar

KR 360 FORTEC övertygar med sina svängningsfria rörelser och säkra såghantering.

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR 360 FORTEC

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

KR 360 FORTEC (6 axlar) - tekniska data

Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Nedladdningar
KR 240 R3330
Nominell totallast
240 kg
Max. räckvidd
3326 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
  • Nominell totallast 240 kg
  • Max. räckvidd 3326 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 240 R3330 C
Nominell totallast
240 kg
Max. räckvidd
3326 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
  • Nominell totallast 240 kg
  • Max. räckvidd 3326 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 240 R3330 F
Nominell totallast
240 kg
Max. räckvidd
3326 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
  • Nominell totallast 240 kg
  • Max. räckvidd 3326 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 280 R3080
Nominell totallast
280 kg
Max. räckvidd
3076 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
  • Nominell totallast 280 kg
  • Max. räckvidd 3076 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 280 R3080 F
Nominell totallast
280 kg
Max. räckvidd
3076 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
  • Nominell totallast 280 kg
  • Max. räckvidd 3076 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 360 R2830
Nominell totallast
360 kg
Max. räckvidd
2826 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
  • Nominell totallast 360 kg
  • Max. räckvidd 2826 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 360 R2830 C
Nominell totallast
360 kg
Max. räckvidd
2826 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
  • Nominell totallast 360 kg
  • Max. räckvidd 2826 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 360 R2830 C-F
Nominell totallast
360 kg
Max. räckvidd
2826 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
  • Nominell totallast 360 kg
  • Max. räckvidd 2826 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 360 R2830 F
Nominell totallast
360 kg
Max. räckvidd
2826 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
  • Nominell totallast 360 kg
  • Max. räckvidd 2826 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
%x av %y robotar synliga