Välj din plats:

Plats

KMP 3000P

Vår autonoma mobila plattform är konstruerad för att transportera mycket tunga laster inom produktion och intralogistik. Den bär upp till tre ton och rör sig omniriktat i driftsmiljön. Ett nytt induktivt laddningskoncept gör KMP 3000P redo för transportuppgifter dygnet runt. Integrerade 3D-kameror och laserscannrar ger flexibilitet och säkerhet i en miljö där människor arbetar.


Kollaborativ AMR-plattform som säkerställer effektiva materialflöden

Intralogistik som aldrig stannar: KMP 3000P kan transportera laster på upp till tre ton – helt autonomt når den alltid sin destination.

KMP 3000P ser till att din produktion aldrig stannar

Vår autonoma mobila plattform laddas induktivt, vilket gör den redo för transportuppgifter 24/7. Plattformen kan laddas centralt på centrala laddningsstationer eller decentralt i de olika arbetsstationerna under pågående process.

Med förmågan att transportera upp till tre ton öppnar den upp för en mängd olika användningsmöjligheter. Oavsett om det handlar om materialförsörjning inom tillverkningsindustrin, sammanlänkning av processer utan transportband eller klassiska punkt-till-punkt-transporter – KMP 3000P är det perfekta valet när stora, ohanterliga och tunga komponenter ska transporteras. Dess kompakta mått på 2 200 x 1 200 x 370 mm underlättar i många situationer.

Plattformens fördelar i översikt

  • Mycket god driftsekonomi

    • Låg anskaffningskostnad
    • Enkelt och billigt underhåll
    • Möjlighet att optimera din AMR-flotta tack vare innovativ laddningsteknik
    • Snabb och kostnadseffektiv integration tack vare flotthanteringsprogramvara som inte kräver programmering
  • Hög flexibilitet

    • Omniriktade förflyttningrörelser, vilket underlättar i trånga utrymmen
    • Navigering med SLAM, QR-kod eller en kombination av båda är möjlig
    • Bärlasten kan utökas till hela 6 ton genom Load Sharing med ytterligare en plattform
    • Elektriskt lyftsystem
  • Modern batteriteknik

    • Ökad batterisäkerhet tack vare batterikemi med litiumjärnfosfat
    • Laddeffekt: 3 000 watt
    • Driftstid: 6-8 timmar
    • 24/7-drift tack vare induktiv laddning
    • Mindre än 2 timmars laddningstid (10-90 %)
  • Maximal säkerhet

    • Kollisionsregistrering med avancerad sensorteknik säkerställer 360°-skydd
    • Skyddsklass IP 54 på hela fordonet (skydd mot vattenstänk/-sprut, damm och spån)
    • CE-, UL- och FCC-godkännande för IoT-enheter

KMP 3000P: maximal prestanda i detalj 


Smart navigering: mångsidig och enkel

  • SLAM-navigering med laserscannrar
  • QR-kodsnavigering med 3D-kameror på plattformens undersida
  • Innovativ hjulteknik med omniriktade hjul
  • Enkel integration, betjäning och underhåll tack vare intelligent flotthantering
  • Enkel att styra manuellt
  • VDA 5050-gränssnitt för enkel integration i flotthanteringslösningar från andra leverantörer

Högsta säkerhetsstandarder

  • 2 st. laserscannrar för säker detektering av hinder (360°-skydd)
  • 4 st. 3D-kameror, en på vardera sida, registrerar hinder runt om och förbättrar säkerheten för plattform och last ytterligare
  • 6 st. nödstoppsbrytare (i varje hörn på plattformen)
  • Stötfångare som löper runt hela fordonet
  • Akustiska och optiska varningssignaler
  • Kamera för identifiering av QR-koder

Intelligent laddhantering

  • Induktiv laddning med laddplatta på transportplattformens underrede
  • Slitagefri laddning under pågående process
  • Vid låg batteriladdning navigeras plattformen automatiskt till en ledig laddningsstation
  • Enfasig strömförsörjning, ingen extra strömförsörjning behöver installeras

Beprövad topprestanda

  • Positioneringsprecision:  ± 15 mm, ± 1° (SLAM);
    ± 5 mm, ± 0,5° (QR-kod)
  • Max. hastighet: 1,2 m/s utan bärlast; 1,0 m/s med bärlast
  • Inbyggda lyftanordningar:
    Lyfthöjd: 100 mm
    Lyfthastighet: 30 mm/s
  • Svängradie på stället: 1,3 m

Är du intresserad av att integrera autonoma mobila robotar i dina processer?

Våra experter på mobil robotteknik hjälper dig gärna, både vid valet av lämpliga robotar och om du behöver hjälp att utveckla och realisera ett skräddarsytt projekt. Dessutom erbjuder vi eftersäljservice som täcker alla dina behov.

KUKA:s AMR-fordon håller igång din produktion och intralogistik