Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
Monteringslinje 4.0 – med palleteringsrobot från KUKA
Ett helautomatiskt palleteringssystem med en integrerad KUKA-robot av modell KR QUANTEC PA. Systemet staplar kartonger och uppfyller kundens, en australisk producent av kroppsvårdsprodukter, samtliga krav. Med högsta effektivitet och säkerhet avlastar pallastaren personalens tunga arbete – med konstant hastighet och utan att tröttna. Systeminstallatör: KUKA:s systempartner Scott.
Palleteringscell från KUKA staplar kartonger per automatik
Kartong för kartong, stapel efter stapel: Varorna som den australiske producenten av kroppsvårdsprodukter producerar staplas numera av ett helautomatiskt system installerat av KUKA:s systempartner Scott. Lösning: I automationslösningen, som består av två celler, staplas stora kartonger av en KUKA-robot av modell KR QUANTEC PA alldeles vid produktionslinjen. Systemets beställare drar inte bara nytta av ett mycket tillförlitligt och effektivt system. Den automatiserade staplingen har även förbättra arbetssäkerheten.
Helautomatisk stapling med palleteringscell
Pallastaren, som för att skydda personalen är monterad bakom ett skyddsstängsel, plockar upp en kartong i taget från transportören och staplar dem i ett förkonfigurerat mönster på pallen. När stapeln är full åker skyddsanordningen på baksidan upp så att operatören kan ta ut den färdiga stapeln. Medan detta pågår fortsätter roboten att stapla i den intilliggande cellen. Den smarta lösningen med dubbla celler gör att produktionslinjen inte behöver stoppas. Lagerarbetarna inväntar klarsignal från säkerhetssystemen, så att de kan komma åt den cell som inte används.
Roboten plockar upp paketen med sina vakuumsugkoppar och sätter ned dem på pallen
Pålitlig partner för robotar och palleteringssystem
Robotintegratören Scott och KUKA samarbetar sedan många år. En av anledningarna är att våra robotar har korta leveranstider oavsett var i världen de behövs. Scott behövde endast 14 veckor från den första kundkontakten till leverans av den färdiga palleteringscellen. ”KUKA:s flexibla approach och snabba hantering av projektet var en avgörande faktor när vi valde KUKA som robotpartner”, berättar Simon Parker, Scott Industrial Automation Sales Manager. Maskinen som KUKA valde gjorde det möjligt för Scott att leverera en kompakt palleteringscell med enkel design till kunden och det till en låg kostnad.
KR QUANTEC i sitt nya arbetsområde
KR QUANTEC erbjuder mångsidighet vid stapling
KR QUANTEC PA från KUKA är det perfekta valet vid helautomatisk end-of-line-palletering och -stapling. Kunden sökte efter en lösning som kunde automatisera det manuella staplingsarbetet, sänka arbetskostnaderna och samtidigt öka arbetssäkerheten för personalen. ”Kunden behövde ett kompakt robotstyrt palleteringssystem som kunde integreras snabbt och utan att påverka de befintliga produktionslinjerna nämnvärt. Nyckeln blev att skapa en palleteringscell som låter operatören ta ut den färdigstaplade pallen utan att stoppa produktionen", förklarar Simon Parker. Scott utvecklade en flexibel automationslösning som inte bara kan stapla olika kartonger helt automatiskt, utan som även möjliggör säker åtkomst av palleteringscellen vid uttagning av staplade pallar utan att processen behöver stoppas.
Palleteringsroboten i sin cell
Palleteringssystem från KUKA – en kostnadsbesparande lösning
Scott kunde uppfylla ännu ett krav från kunden: Ett moduluppbyggt palleteringssystem som kunde ställas upp på en begränsad yta i produktionshallen. Tack vare KR QUANTEC PA-robotens kompakta uppställningsyta, strömlinjeformade stativ och begränsade störande konturer kunde palleteringscellen ställas upp på ett mycket begränsat utrymme i fabrikshallen. Trots detta erbjuder systemet maximal prestanda: KUKA-roboten kan stapla upp till 30 olika kartonger per minut upp till en stapelhöjd på 2,40 meter.
Högsta möjliga produktivitet utan pauser
Automatiserad palletering säkerställer dessutom en jämn placering av de på varandra placerade kartongerna. Inga produkter faller ned och inga pallar sätts in snett. En annan fördel med palleteringscellen är att den arbetar med konstant hastighet utan avbrott eller pauser. Kunden är mycket nöjd med anläggningen som Scott och KUKA levererat. Alla kundkrav – låga produktionskostnader, tillförlitlig hantering, staplade kartonger och högre arbetssäkerhet för personalen – kunde uppfyllas.