Innovativ automatiseringslösning med KUKA-robotar
Monterings- och svetsrobotar som team
Sammantaget omfattar produktionslinjen 20 olika stationer, däribland 12 rena svetsstationer. De tre KR 270 R2700 ultra är monterade på KUKA:s linjärenhet KL 1500 och transporterar ljuddämparna till de olika arbetsstationerna. För att fästa olika mindre enskilda detaljer på ljuddämparen integreras två små hanteringsrobotar av typ KR 5 R850 i svetscellerna. Robotarna griper enskilda detaljer ur ett magasin och håller dem exakt mot ljuddämparen, där de häftas eller svetsas fast av svetsroboten. Fem svetsrobotar KR 16 L8 arc HW kompletterar produktionslinjen. Denna robottyp från KUKA räknas som specialisten på bågsvetsning, framför allt vid svetsning av större komponenter. HollowWrist-konstruktionen med en 60 mm vid öppning integrerar brännare och medietillförsel från vitt skilda tillverkare, så att svetspaketen ständigt är skyddade och därutöver garanterar mer styvhet och mindre vibrationer.