Busenkel automatisering med KUKA flexibleCUBE
KUKA Industries är tekniskt ledande inom fogning och är en idealisk partner när man är i behov av säkerhetsrelevanta komponenter, och kan tack vare det tekniska utbytet med bilindustrin tillämpa dessa processer även inom den allmänna industrin. I det här fallet är en perfekt partner för Hartan
Uppgiften
Varje vecka svetsas 3 000 komponenter som är avgörande för barnvagnens geometri, rörlighet och stabilitet. Den här anläggningen måste hantera hela produktionen av säten och ryggstöd för nio vitt skilda barnvagnsmodeller. De barnvagnskomponenter som måste svetsas är ytterst viktiga för säkerheten och måste vara 100 procent felfria.
I och med den långa erfarenheten av automatisering av fogningsprocesser bestämde sig barnvagnstillverkaren för en flexibel standardrobotsvetsscell från KUKA Industries. Den Augsburg-baserade anläggningsbyggaren har redan samlat på sig decennier av fogteknisk expertis och erbjuder en automatiserad lösning som vidgar alla flaskhalsar, uppfyller de högsta kvalitetskraven och utför svetsarbete med fingertoppskänsla – KUKA flexibleCUBE.
Lösningen
Bågsvetscellen lämpar sig mycket väl för nybörjare inom automatisering, då den integreras i tillverkningsprocessen enkelt och smärtfritt. Bågsvetsning är den lämpliga fogningsprocessen för stålanslutningar. Svetsfogen måste godkännas under kvalitetskontrollen, eftersom komponenterna är viktiga för säkerheten.
Detta precisa svetsarbete är inget problem för KUKA flexibleCUBE.

Fördelar med KUKA flexibleCUBE
- Användarvänlig tack vare plug & play
- Mycket hög investeringssäkerhet
- Flexibel användning, eftersom cellen enkelt kan anpassas efter tillverkningsmiljön
- Utmärker sig genom hög processkvalitet
KUKA flexibleCUBE är en standardiserad svetscell som automatiserar produktionen på ett enkelt sätt. Cube är modulärt utrustad med KUKA-komponenter och kan kombineras med beprövad svetsutrustning från ledande tillverkare. KUKA Industries hjälpte Hartan att hitta rätt process och rekommenderade den optimala utrustningen för arbetet. Slutligen utrustades den modulära svetscellen med en KR 5 arc, en strömkälla med svetsutrustning, ett vridbord samt en centralutsugning, brännarrengöring och TCP-kontroll – därmed var behovet av en automatiserad svetscell uppfyllt.
Cellen fungerade utan problem redan från första dagen. Till skillnad från andra automatiserade celler hos underleverantörer och partner hade vi inga driftstopp. Vi bygger barnvagnar som om de vore för våra egna barn.