Välj din plats:

Plats

KR QUANTEC PA Arctic 

Tillverkad för iskyla: Palleteringsroboten KR QUANTEC PA Arctic har utvecklats speciellt för pallastning i frysrum. Den saknar skyddshölje och utan uppvärmning av mekaniken. Detta gör den unik i hela världen – och till den perfekta pallastaren för livsmedelsindustrin.


Flexibel pallastare för djupfrysning ned till -30 °C

Snabb och effektiv palletering av lager med glass, kött, fisk och andra djupfrysta produkter

Som kylresistent anpassning av den beprövade KR QUANTEC PA-serien övertar KR QUANTEC Pa-serien krävande palleteringsuppgifter i ett temperaturområde på -30 °C till +10 °C. Med en räckvidd på 3 195 mm och bärlaster på 120, 180 och 240 kg utmärker sig pallastaren genom korta cykeltider, hög flexibilitet och extrem precision vid stapling och nedsättning. KR QUANTEC PA Arctic är den enda roboten på marknaden som utan kan användas utan skyddshölje i kalla miljöer. Dess robotarm behöver inte värmas upp. Den har dessutom energiförsörjning fram till flänsen som är konstruerad för extrem kyla.

Skonsam hantering av livsmedel och försiktig hantering av kostnader

Som palleteringsrobot för kylrum arbetar KR QUANTEC PA Arctic kompromissfritt, tillförlitligt och effektivt. Det betyder: inga temperaturvariationer, ingen kvalitetsförlust, ingen isbildning på frysvarorna. Jämfört med konventionella lösningar med uppvärmbart skyddshölje erbjuder detta inte bara en enorm kostnadsbesparingspotential, till exempel eftersom produktionsavbrotten vid ett annat nödvändigt materialbyte upphör, utan även kostnadsintensiva värmeutsläpp bortfaller vid palleteringen i kylrummet tack vare KR QUANTEC PA Arctic. 

Fördelar med arktisk automatisering – lager för lager, pall för pall

  • Kyltålig

    • Utrustad med särskild hydraulvätska och tätningar för låga temperaturer
    • Specialfett för låga temperaturer
      i kabelsatsen
    • Alla plastdelar (t.ex. klämmor) lämpar sig för palletering i kylrummet
  • Stark

    • Hög flexibilitet, prestanda och extrem precision vid stapling och sänkning
    • Vid en cykeltidsjämförelse är detta en av de snabbaste pallastarna på marknaden. 
    • Konstant produktionskapacitet, även vid full bärlast på 240 kg
  • Plats- och kostnadsbesparande

    • Slimmat stativ, behöver bara en liten uppställningsyta
    • Möjliggör innovativt cellkoncept
      för palleteringsuppgifter
    • Extremt hög kostnadsbesparingspotential jämfört med lösningar med skyddshölje

Flexibilitet vid monopalletering

Med programvaran KUKA.PalletTech kan du konfigurera pallens lager och objekt samt deras mönster snabbt och intuitivt.

Passande lösning för din bransch: Palleteringssystem och hygieniska robotar