„Bine-cunoscuta calitate înaltă KUKA”
Robotul KR CYBERTECH nano ARC HW Edition este proiectat pentru sarcini utile de 6 kg și poate fi montat pe pardoseală sau pe tavan. Pentru a răspunde cerințelor variate din segmentul entry-level, KUKA oferă două versiuni ale robotului "Edition": una cu o rază de acțiune de până la 1.440 mm și una cu o rază de acțiune de 2.010 mm. În comparație cu versiunea standard, care se bazează pe hollow-wrist de 50 milimetri cu rulmenți pe o parte, robotul Edition dispune de hollow-wrist cu rulmenți pe ambele părți cu un diametru de 46 mm și o repetabilitate de 0,04 mm. „Pentru aplicațiile de sudură cu arc electric entry level, este perfect”, confirmă Markus Hollfelder-Asam.