Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR 700 PA

KR 700 PA jest idealnym robotem paletyzującym do dużych obciążeń. Dzięki dużemu zasięgowi i kompaktowej budowie idealnie dopasowuje się do każdego zadania. Bez względu na rodzaj zadania: Zapewni on najlepsze czasy cykli.


KR 700 PA napędza produkcję dzięki mocnym silnikom i przekładniom oraz najwyższej szybkości. Nawet przy obciążeniu 700 kg oferuje on imponujące 17 cykli roboczych na minutę. W ten sposób ten mistrz dużych szybkości bez problemu dokona chociażby paletyzacji warstwowej.

700 - 700 Obciążenie w kilogramach

3320 - 3320 Zasięg w milimetrach

Zalety


Szybkość i precyzja

Ze względu na zasięg wynoszący maksymalnie 3320 mm robot KR 700 PA idealnie dopasuje się do każdego zadania. Wytrzymała konstrukcja i mocne silniki sprawiają, że wykona on każde zadanie związane z paletyzacją z maksymalną mocą i precyzją.

Maksymalna średnica otworu przelotowego

Dzięki otworowi przelotowemu o średnicy 60 mm robot KR 700 PA oferuje dużo miejsca na układy zasilania energią. Umożliwia to bezpieczne ułożenie wszystkich standardowych węży w konstrukcji z wałem drążonym i ewentualnie ich szybką wymianę.

Niskie koszty konserwacji

Ze względu na swoją konstrukcję robot KR 700 PA maksymalnie ogranicza częstotliwość i koszty konserwacji. Spełnia ona wymogi szczelności przeciwkurzowej i ochrony przed bryzgami wody stopnia ochrony IP 65.

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR 700 PA

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR 700 PA (4 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 700 PA
Znamionowe obciążenie całkowite
700 kg
Maks. zasięg
3320 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 700 kg
  • Maks. zasięg 3320 mm
  • Konstrukcja Pallelaster
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
%x z %y widocznych robotów