Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

LBR iisy Cobot

Elastyczny w użyciu, intuicyjny w obsłudze i niezawodny w kontakcie z człowiekiem – LBR iisy to kobot przeznaczony do wszystkich obszarów produkcyjnych. Łączy know-how z zakresu automatyzacji przemysłowej z elastycznością i łatwością obsługi inteligentnego narzędzia.


Wystarczy go ustawić, włączyć i już można zaczynać pracę._It’s iisy

Gotowy do pracy w ciągu zaledwie kilku minut –  kobot LBR iisy przekonuje intuicyjną obsługą, która gwarantuje szybkie wdrożenie w produkcję bez zdobywania specjalistycznej wiedzy.

Robot ma zainstalowany system operacyjny iiQKA.OS, za pomocą którego można go łatwo zainstalować, skonfigurować i zaprogramować. Zadania można łatwo i szybko zaprogramować za pomocą prowadzenia ręcznego. Dzięki inteligentnemu programatorowi smartPAD pro dalsze programowanie jest tak łatwe jak korzystanie ze smartfona.

Opcjonalny, wstępnie zainstalowany i skonfigurowany chwytak znacznie ułatwia użytkowanie cobota.

Chcesz szybko zautomatyzować zadania? Dla robota przemysłowego LBR iisy to żaden problem

Jak łatwo uruchomić kobota LBR iisy widać po jego wdrożeniu w firmie Zollner AG.

Poznaj zalety LBR iisy

Robot przemysłowy LBR iisy idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zadań w takich obszarach i branżach, w których liczy się precyzja, szybkość i zręczność. Jest on używany do załadunku i rozładunku maszyn, zadań typu pick-and-place oraz manipulowania elementami, a także do pakowania i testowania produktów.

Robot współpracujący LBR iisy przekonuje nie tylko niewielką wagą, kompaktową konstrukcją i zintegrowanymi czujnikami, lecz przede wszystkim łatwym uruchamianiem, dzięki czemu jest niezwykle cennym i elastycznym „pomocnikiem” w produkcji.

  • Prostota

    • Gotowość do użycia w bardzo krótkim czasie
    • Programowanie ręczne
    • Intuicyjny interfejs graficzny
    • Sterowanie za pomocą programatora smartPAD Pro
    • Brak specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania
    • Opcja: wstępnie skonfigurowany chwytak
  • Współpraca i bezpieczeństwo

    • Wykrywanie kolizji
    • Pomiar sił procesowych za pomocą czujników momentów przegubów
    • Zgodność z MRK
    • Łatwa konserwacja dzięki obszarom interwencji
  • Możliwość elastycznej rozbudowy

    • Wewnętrzne ułożenie kabli zasilających
    • Łatwy montaż akcesoriów za pomocą Toolboxes
    • Szybka zmiana zadań
    • Połączenie z iiQKA Ecosystem
  • Wartość dodana

    • Niskie koszty inwestycyjne
    • Wysoka dostępność
    • Duży promień roboczy, mała podstawa
    • Doświadczenie w przemyśle
       

Produkcja specjalna i produkcja masowa._It's iisy

Dzięki nowemu systemowi operacyjnemu iiQKA.OS i sprawdzonej w przemyśle technologii robota współpracującego LBR iisy można szybko zintegrować w istniejącym otoczeniu produkcyjnym. Jednocześnie kobot bez problemu dopasuje się do szybko zmieniającego się otoczenia produkcyjnego, w którym produkowane są spersonalizowane towary – nawet przy wielkości partii wynoszącej 1.

 

3 - 15 Obciążenie w kilogramach

760 - 1300 Zasięg w milimetrach

Kobota LBR iisy można stosować w niemal wszystkich obszarach produkcyjnych.


Natychmiastowa gotowość do produkcji

Kobot jest gotowy do każdego zadania produkcyjnego w ciągu zaledwie kilku minut. Intuicyjna obsługa i zintegrowane prowadzenie ręczne gwarantują bezproblemowe uruchomienie i łatwe programowanie.

Łatwa wymiana narzędzi

Wymiana narzędzi w LBR iisy przebiega w minimalnym czasie. Wszystkie najczęściej używane narzędzia są podłączone do kołnierza ISO, w którym są już zintegrowane kable zasilające. 

Atrakcyjne wzornictwo

Smukły, lekki i poręczny – LBR iisy przyciąga spojrzenia dzięki swojej harmonijnej konstrukcji. Nie ma ostrych krawędzi, dlatego programowanie ręczne jest niezwykle przyjemne. Dzięki minimalnej podstawie można go stosować również w najwęższych miejscach.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

Sprawdzona przydatność w przemyśle

Kobot LBR iisy posiada nie tylko sprawdzony i przeznaczony do zadań przemysłowych układ napędowy, lecz obsługuje wszystkie najważniejsze funkcje zgodne ze standardami przemysłowymi, takie jak protokoły magistrali polowej, cyfrowe wejścia/wyjścia, funkcje bezpieczeństwa itd. To oznacza, że można go łatwo zintegrować w każdym istniejącym systemie.

Ekonomiczna automatyzacja

Ekonomiczne wyposażenie robota oraz jego szybka integracja w liniach produkcyjnych sprawiają, że robot przemysłowy LBR iisy nadaje się również do małych i średnich przedsiębiorstw.

Mała waga

Dzięki niewielkiej wadze LBR iisy można szybko przesunąć na inną pozycję. 

Portfolio Cobotów KUKA

Nasze roboty współpracujące do różnych zadań: od autonomicznych mobilnych cobotów dla logistyki po coboty dla medycyny.

Symulacja 3D – poznaj kobota LBR iisy

Wybierz jedną z dwóch różnych aplikacji i wyświetl podgląd 3D LBR iisy – w zależności od potrzeb z ogrodzeniem ochronnym lub bez niego. Możesz łatwo obejrzeć wybraną aplikację ze wszystkich stron, a także powiększyć ją i zmniejszyć, aby dokładnie przyjrzeć się wszystkim szczegółom robota współpracującego.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
LBR iisy 3 R760
Znamionowe obciążenie całkowite
3 kg
Maks. zasięg
760 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 3 kg
  • Maks. zasięg 760 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
LBR iisy 6 R1300
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
1300 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
  • Maks. zasięg 1300 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
LBR iisy 8 R930
Znamionowe obciążenie całkowite
8 kg
Maks. zasięg
930 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 8 kg
  • Maks. zasięg 930 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
LBR iisy 11 R1300
Znamionowe obciążenie całkowite
11 kg
Maks. zasięg
1300 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 11 kg
  • Maks. zasięg 1300 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
LBR iisy 11 R1300 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
11 kg
Maks. zasięg
1300 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 11 kg
  • Maks. zasięg 1300 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
LBR iisy 15 R930
Znamionowe obciążenie całkowite
15 kg
Maks. zasięg
930 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 15 kg
  • Maks. zasięg 930 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
%x z %y widocznych robotów

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla Kobot LBR iisy

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

LBR iisy jest częścią sieci iiQKA

Zapisz się do naszego newslettera iiQKA, aby dowiedzieć się, kiedy iiQKA.OS i iiQKA Ecosystem będą dostępne dla Twojej aplikacji.