Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR FORTEC

KR FORTEC to nasz wszechstronny robot do dużych obciążeń. Jest energooszczędny i dynamiczny w zastosowaniach manipulacyjnych w zakresie dużych obciążeń do 500 kg. Dzięki zastosowaniu naszych znanych koncepcji robotów przemysłowych nie potrzebuje częstej konserwacji. Dzięki temu robot przemysłowy staje się niezawodnym elementem w Twojej produkcji.


Świetny w manipulacji, efektywny kosztowo podczas eksploatacji

Nowego KR FORTEC można elastycznie rozszerzyć, oszczędzić na zużyciu energii; nie potrzebuje on częstej konserwacji. Robot ze swoim obciążeniem użytecznym doskonale wpasowuje się między roboty KR QUANTEC i KR FORTEC Ultra. W ten sposób uzupełnia on portfolio KUKA. Jest przeznaczony do stosowania w przemyśle samochodowym i przemyśle ogólnym. Robot KR FORTEC umożliwia standaryzację procesów produkcyjnych dzięki zautomatyzowanej obsłudze na wysokim poziomie jakości. Ponadto do ekonomiczności procesów produkcyjnych przyczyniają się niskie całkowite koszty eksploatacji (TCO) robota. 

Wszechstronny robot dla przemysłu:
KR FORTEC podnosi duże obciążenia i precyzyjnie montuje

  • Kompaktowy i mocny

    • Wysoka wydajność w minimalnej przestrzeni.
    • Szybkość przy niskim zużyciu energii.
    • Krótkie czasy taktowania dzięki większej dynamice.
    • Kompaktowe wykonanie: idealny do takich prac, jak manipulacja i spawanie punktowe.
  • Modułowa budowa

    • Identyczne części zamienne do trzech rodzin robotów: KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra.
    • Elastyczność przy planowaniu nowych zadań i procesów produkcyjnych.
    • Redukcja kosztów podczas składowania i opracowywania różnych konfiguracji robotów.
  • Niskie całkowite koszty posiadania

    • Niższe zużycie energii.
    • Niezawodność: do 400 000 godzin pracy bez zakłóceń (Mean Time Between Failures).
    • Sprawdzone koncepcje serwisowe, znane z KR QUANTEC i KR FORTEC ultra.

  • Brak potrzeby częstej konserwacji

    • Niewielkie nakłady na kontrole: brak konieczności kontroli przez TÜV układu kompensacji ciężaru.
    • Dzięki optymalnej dostępności można bez trudu i szybko przeprowadzić prace konserwacyjne.

Niezawodny pakiet mocy do precyzyjnych i wydajnych zastosowań przy dużych obciążeniach

Wytrzymały robot przemysłowy o masie do 500 kg jest idealny do zadań takich jak przenoszenie i zgrzewanie punktowe.

240 - 500 Obciążenie w kilogramach

2800 - 3750 Zasięg w milimetrach

Sprawdzona jakość


Łatwa w montażu prowadnica kabli

Wał drążony zapewnia łatwą i bezpieczną integrację układu zasilania energią dostosowanego do potrzeb klienta. W przypadku wykonywania prac naprawczych przy tym komponencie można je wykonać na wygodniejszej, bardziej przyjaznej dla montażu wysokości. 

Zastosowanie w różnych środowiskach

W wariancie Foundry robot KR FORTEC może być stosowany do zadań o dużych obciążeniach w bardziej surowym otoczeniu.

Rozszerzony zakres temperatur

Roboty muszą czasami pracować nawet przy bardzo niskich temperaturach. Robot KR FORTEC może pracować w temperaturze od 0 do 55 stopni Celsjusza.

Szczelność

Jak już wiadomo od KR QUANTEC i KR FORTEC Ultra kiść jest standardowo wodoszczelna i pyłoszczelna również w przypadku robota KR FORTEC.

Większy zasięg: KR FORTEC z jednostką liniową 

Robot KR FORTEC powinien pracować w większym zakresie? To żaden problem. Za pomocą jednostki liniowej KL 4000 można rozszerzyć obszar roboczy robota. Zasięg można dopasować modułowo do potrzeb klienta od 1,5 m do 30 m. Kolejna zaleta dla produkcji: do KL 4000 pasuje również KR QUANTEC. Jeżeli potrzebne są roboty KR FORTEC i KR FORTEC Ultra na wspólnej jednostce liniowej, należy wybrać KL 5000.

KR FORTEC (6 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 240 R3400-2
Znamionowe obciążenie całkowite
240 kg
Maks. zasięg
3400 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 240 kg
  • Maks. zasięg 3400 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 240 R3700-2
Znamionowe obciążenie całkowite
240 kg
Maks. zasięg
3750 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 240 kg
  • Maks. zasięg 3750 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 280 R3100-2
Znamionowe obciążenie całkowite
280 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 280 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 340 R3400-2
Znamionowe obciążenie całkowite
340 kg
Maks. zasięg
3400 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 340 kg
  • Maks. zasięg 3400 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 340 R3400-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
340 kg
Maks. zasięg
3400 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 340 kg
  • Maks. zasięg 3400 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 360 R2800-2
Znamionowe obciążenie całkowite
360 kg
Maks. zasięg
2800 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 360 kg
  • Maks. zasięg 2800 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 420 R3100-2
Znamionowe obciążenie całkowite
420 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 420 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 420 R3100-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
420 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 420 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 420 R3100-2 HI
Znamionowe obciążenie całkowite
420 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
High Inertia
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 420 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia High Inertia
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 500 R2800-2
Znamionowe obciążenie całkowite
500 kg
Maks. zasięg
2800 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 500 kg
  • Maks. zasięg 2800 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 500 R2800-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
500 kg
Maks. zasięg
2800 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 500 kg
  • Maks. zasięg 2800 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 500 R2800-2 HI
Znamionowe obciążenie całkowite
500 kg
Maks. zasięg
2800 mm
Wersja otoczenia
High Inertia
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 500 kg
  • Maks. zasięg 2800 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia High Inertia
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
%x z %y widocznych robotów
KR FORTEC Robot for handling, welding, gluing

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR FORTEC

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace