Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KMP 600P

KMP 600P to kompaktowy i wszechstronny robot, który może transportować ładunki o wadze do 600 kg i nadaje się zwłaszcza do wąskich przestrzeni produkcyjnych. Autonomiczny robot mobilny (AMR) oferuje doskonały stosunek ceny do jakości, a dzięki indukcyjnemu ładowaniu umożliwia pracę 24/7 i oferuje wydłużony okres żywotności akumulatora.


Łatwa integracja z każdym procesem produkcyjnym

KMP 600P to idealne rozwiązanie do optymalizacji systemów intralogistycznych. Usprawnia procesy magazynowania, zwiększa elastyczność linii montażowych i poprawia efektywność przepływu materiałów w kompleksowych środowiskach przemysłowych. A ponieważ platforma jest kompatybilna z VDA 5050, można ją łatwo i szybko zintegrować w niemal każdej produkcji. Jej mocnymi stronami są kompaktowe wymiary z 980 x 686 x 270 mm i elastyczna mobilność dzięki technologii napędu różnicowego: można ją nie tylko przesuwać do przodu i do tyłu, lecz również obracać w miejscu i pokonywać krzywe ze zdefiniowanym promieniem. Sterowanie za pomocą pilota pozwala na wybór między nawigacją SLAM a kodami QR na podłodze, przy czym ta ostatnia opcja przydaje się bardziej dla często zmieniającego się środowiska produkcyjnego.

Różnorodne zastosowania KMP 600P w intralogistyce

  • Dostawy materiałów do stacji / linii produkcyjnych

    Umożliwia efektywną dostawę materiałów Just-in-Time z magazynu do stacji, przenośników taśmowych i linii montażowych.

  • Połączenie procesów

    Autonomiczny transport towarów i elementów obrabianych od stacji do stacji zwiększa elastyczność produkcji.
  • Transport od punktu do punktu

    Tradycyjne transporty od punktu do punku są niezawodnie realizowane przez AMR.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa z międzynarodowym certyfikatem

Ze względu na stopień ochrony IP54 platforma KMP 600P jest chroniona przed bryzgami wody i pyłem. Czytnik kodów QR umieszczony na górze identyfikuje ładunek. Zapobiega on nieprawidłowym ładunkom na platformie mobilnej i zwiększa identyfikowalność towarów. Podczas ruchu w przestrzeni dwie kamery 3D chronią platformę, ładunek i wyposażenie: przeszkody są niezawodnie rozpoznawane i omijane.

Maksymalne bezpieczeństwo zapewniają między innymi międzynarodowe certyfikaty CE. Mogą one również ułatwiać pracę integratorów. W tym przypadku sprawdziła się współpraca KUKA z TÜV Rheinland w roli trzeciego partnera.

Efektywność i ekologia

Ładowanie indukcyjne zapewniające pracę 24/7 i niższy koszt TCO

Platformę KMP 600P można ładować w kondukcyjnych stacjach ładowania, które samodzielnie sterują procesem ładowania. Do poprawy wydajności przyczyniają się przede wszystkim nowe możliwości ładowania indukcyjnego w trakcie bieżącego procesu produkcyjnego: w tym przypadku AMR znajduje się na indukcyjnym padzie do ładowania, który można elastycznie zintegrować z procesami. Ze względu na krótkie czasy ładowania i bezdotykowe procesy, można do ładowania wykorzystać fazy odpoczynku, w trakcie których AMR się nie porusza. Dzięki temu możliwa jest nieprzerwana praca. Znacznie wydłuża to żywotność akumulatora. Ma to też pozytywny wpływ na całkowity koszt użytkowania.

Ładowanie indukcyjne zwiększa wydajność AMR (autonomicznych robotów mobilnych) dzięki zapewnieniu ciągłego zasilania energią.

Łatwa konserwacja: Szybki dostęp do wszystkich komponentów

Dzięki koncepcji Easy Maintenance platforma AMR jest łatwa w serwisowaniu. Modułowa budowa sprawia, że wszystkie komponenty są łatwo dostępne i można je szybko i tanio wymienić. Pozwala to łatwo usunąć czarną płytę podnośnikową po poluzowaniu kilku śrub. Łatwo można też wymontować indukcyjną cewkę ładowania. Części krytyczne można wymienić w ciągu kilku minut w przerwie między konserwacjami.

Koncepcja Easy Maintenance przyczynia się do obniżenia TCO poprzez uproszczenie i przyspieszenie prac konserwacyjnych.

Łatwa i intuicyjna konfiguracja – bez programowania

Przyjazne dla użytkownika i intuicyjne oprogramowanie KUKA.AMR Fleet uruchamia się bez wierszy kodu programu. Dzięki intuicyjnej funkcji Drag-and-Drop i obszernej bibliotece funkcji można szybko zoptymalizować procesy robocze. Można je intuicyjnie zaplanować lub zmienić na przykład na mapie tras AMR. Specjalne programowanie nie jest konieczne do konfiguracji platformy, co pozwala oszczędzać czas i zasoby.

KMP 600P spełnia wszystkie wymagania intralogistyki – gdyż jest elastyczna, wydajna i bezpieczna 


Autonomiczna nawigacja

    • Swobodna nawigacja: metoda SLAM
    • Kamera znajdująca się pod mobilną platformą odczytuje kody QR zapewniające wysoką dokładność pozycjonowania ± 5 mm
    • Łatwa integracja, obsługa i konserwacja dzięki platformie bez kodowania z funkcjonalnością AI (oprogramowanie KUKA.AMR Fleet)
    • Połączenie przez Wi-Fi, obsługa 5G

Najwyższe standardy bezpieczeństwa 

  • Skaner laserowy do bezpiecznego rozpoznawania przeszkód
  • Dwie kamery 3D wykrywają przeszkody i osoby, chroniąc w ten sposób AMR, ładunek i pracowników
  • Listwa zabezpieczająca zapewnia większe bezpieczeństwo platformy
  • Sygnały akustyczne i optyczne oraz 4 wyłączniki awaryjne (na każdym narożniku platformy)

Inteligentne zarządzanie ładowaniem 

  • Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy zapewnia do 8 godzin pracy
  • Ładowanie indukcyjne umożliwia pracę 24/7 i znacznie wydłuża żywotność akumulatora
  • Nie wymaga instalacji specjalnego zasilacza, ponieważ jest jednofazowy
  • Zwiększenie poziomu z 20 do 80% w ciągu 1 godziny ładowania

Narzędzia do elastycznego zastosowania 

  • Podnośnik z siatką otworów (na trzpienie itp.)
  • Wysokość podnoszenia: 80 mm
  • Maks. prędkość: 2 m/s bez obciążenia, 1,5 m/s z obciążeniem
  • Kamera na platformie do rozpoznawania kodu QR obciążenia
  • Moduł dźwiękowy dla komunikatów, alarmów, muzyki

Jesteś zainteresowany integracją autonomicznych robotów mobilnych w Twoich procesach?

Nasi eksperci z dziedziny robotyki mobilnej chętnie doradzą zarówno w wyborze robotów, jak i przy ich projektowaniu i wdrażaniu. Ponadto oferujemy doskonałe wsparcie posprzedażowe (After-Sales).