Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KMP 1500P

Autonomiczna mobilna platforma KMP 1500P przekonuje w intralogistyce, w dostawach materiałów na liniach produkcyjnych oraz w połączeniach procesów. Dzięki najnowszej nawigacji SLAM, dużej dokładności pozycjonowania, rozszerzonemu rozpoznawaniu obciążenia, kamerom 3D i innowacyjnej technologii ładowania ta funkcja AMR oferuje elastyczne i bezpieczne rozwiązanie do automatycznego transportu.


Inteligentna platforma AMR maksymalizuje wydajność w halach produkcyjnych i centrach Fulfillment

Autonomiczny robot mobilny (AMR) wyznacza kierunek w optymalizacji systemów intralogistycznych. KMP 1500P podnosi wszystkie rodzaje towarów i łatwo można ją zintegrować z każdym procesem. Jako elastyczne rozwiązanie AMR optymalizuje procesy magazynowania, zwiększa stopień elastyczności linii montażowych lub poprawia przepływ materiałów w kompleksowych środowiskach przemysłowych. 

Dzięki czytnikowi kodu QR znajdującemu się u góry platforma AMR może zidentyfikować ładunek, co znacznie zwiększa identyfikowalność towarów i wydajność operacyjną. Kamery 3D chronią platformę, ładunek i wyposażenie dodatkowo poprzez niezawodne rozpoznawanie przeszkód w przestrzeni trójwymiarowej.

Mobilny KMP 1500P oferuje łatwe programowanie, które pozwala operatorom na szybkie dostosowanie i optymalizację procesów roboczych. Dzięki temu czas i zasoby zmniejszają się co prowadzi do zwiększonej wydajności operacyjnej i elastyczności

Wszystko, co musisz wiedzieć o KMP 1500P: dane techniczne, specyfikacje, możliwości zastosowania

Autonomiczny robot to idealne całościowe rozwiązanie do mobilnej automatyzacji dostaw materiałów. Również małe i średnie przedsiębiorstwa w swojej intralogistyce korzystają z niższych kosztów eksploatacji i dużej elastyczności w korzystaniu z mobilnej robotyki. 

Wymagania wobec mobilnej robotyki w erze logistyki 4.0

Mobilna platforma KMP 1500P oferuje bezpieczne i autonomiczne rozwiązanie transportowe w fabrykach i centrach logistycznych. Dzięki elastyczności ruchów KMP 1500P może nawigować w złożonych i dynamicznych środowiskach, dopasowywać się do zmiennych wymagań i optymalizować przepływ materiałów. Zapewnia to zwinność i wszechstronność w pracy a także pomaga firmom szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku i osiągnąć wyższą produktywność.

Platforma AMR oferuje technologię i elastyczność potrzebną w automatyzacji przemysłowej.


Autonomiczna nawigacja

  • Nawigacja SLAM
  • Kamera znajdująca się pod mobilną platformą odczytuje kody QR zapewniające wysoką dokładność pozycjonowania ± 5 mm
  • Łatwa integracja, obsługa i konserwacja dzięki platformie bez kodowania z funkcjonalnością AI (oprogramowanie KUKA.AMR Fleet)
  • Połączenie przez Wi-Fi, obsługa 5G

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

  • Skaner laserowy do bezpiecznego rozpoznawania przeszkód
  • Dodatkowe Kamery 3D do rozpoznawania przeszkód zapobiegają uszkodzeniu AMR i ładunku transportowego
  • Zderzak/pasek bezpieczeństwa zapewniający większe bezpieczeństwo
  • Alarm głosowy, ramię świetlne i zatrzymanie E(x 4)

Inteligentne zarządzanie ładowaniem

  • Stacja dokująca do ładowania kondukcyjnego z cyfrowym ekranem dotykowym
  • Przy niskim poziomie akumulatora KMP 1500P jest automatycznie sterowany do wolnej stacji ładowania
  • Nie wymaga instalacji specjalnego zasilacza, ponieważ jest jednofazowy
  • 2 godz. ładowania na 10 godz. pracy.
  • Wystarczy 1 godz. aby naładować baterię od 20 do 80%
  • Ładowanie indukcyjne, aby zachować operacyjność 24/7

Narzędzia do elastycznego zastosowania

  • Opcjonalny podnośnik z wszechstronną płytą.
    Wysokość podnoszenia: 60 mm
  • Duży udźwig do 1,5 t
  • Maks. prędkość: 1,8 m/s bez obciążenia,
    1,5 m/s z obciążeniem
  • Kamera na platformie do rozpoznawania kodu QR obciążenia
  • Moduł dźwiękowy dla komunikatów, alarmów, muzyki

Certyfikacja międzynarodowa

  • Stopień ochrony IP 54: Ochrona przed bryzgami wody, pyłem i wiórami
  • Nadany znak CEE i spełniający standardy dostępu dla ameryki północnej. 

Różnorodne zastosowanie robotów AMR w intralogistyce

Platforma mobilna transportuje niezbędne towary i surowce w całkowicie automatyczny sposób we właściwym czasie na wskazane miejsce. Dzięki technologii napędu różnicowego mobilny robot jest optymalnie wyposażony w zadania związane z produkcją i logistyką wewnątrz przedsiębiorstwa. W ten sposób można wspierać wiele branż i zastosowań. 


  • Dostawy materiału do stacji i linii produkcyjnych

    Umożliwia efektywną dostawę materiałów Just-in-Time z magazynu lub supermarketu do stacji, linii taśmowych i linii montażowych
  • Połączenie procesów

    Autonomiczny transport towarów i przedmiotów obrabianych od stacji do stacji dzięki mobilnej robotyce zwiększa elastyczność produkcji i sprawia, że nieelastyczne przenośniki taśmowe są zbędne
  • Komisjonowanie

    Mobilne procesy komisjonowania, Goods-to-Person, autonomiczne komisjonowanie pojedynczych elementów lub elastyczne sortowanie
  • Magazynowanie i transport od punktu do punktu

    Niezawodne zarządzanie magazynem i kontrola zapasów przez mobilnego robota i jego wydajnego menedżera floty KUKA.AMR Fleet

Czy interesuje Cię integracja naszych AMR w Twoim zakładzie?

Nasi eksperci ds. robotów chętnie doradzą w wyborze zautomatyzowanego, mobilnego rozwiązania. Pomagamy również w planowaniu, realizacji i optymalizacji bieżących procesów automatyzacji.

Cała oferta autonomicznych robotów mobilnych

Znajdź właściwą funkcję AMR dla swojego zastosowania w oparciu o udźwig użytkowy i technikę napędową z naszego obszernego portfolio mobilnych platform i robotów.

Więcej informacji na temat autonomicznych robotów mobilnych (AMR) przeznaczonych do integracji z procesami logistycznymi