Usługi szczególnego rodzaju Roboty KUKA jako praktyczni pomocnicy prezentujący walory rozrywkowe
Czy to mieszanie koktajli, parzenie kawy czy też obsługa kamery filmowej – wszystkie te zadania mogą wykonywać roboty KUKA w imponujący sposób, zapewniając przy tym rozrywkę. Wyposażone w wyjątkowe aplikacje usługowe, roboty KUKA są nie tylko pożyteczne, lecz działają także jak prawdziwy magnes na odwiedzających najróżniejsze miejsca i wydarzenia.
Doskonały koktajl 4.0 – orzeźwiające napoje od robota-barmana
- Online i szybko: Goście mogą dokonywać zamówień wygodnie na tablecie lub smartfonie i otrzymują powiadomienie, jak tylko ich napój jest gotowy. Zgodnie z listą priorytetów robot do koktajli miesza do 80 drinków na godzinę.
- Indywidualnie i zgodnie z gustem każdego klienta: Do wyboru obok drinków z alkoholem i bezalkoholowych są również piwo i wino. Ponadto podczas zamawiania goście mogą spersonalizować swój napój według własnego życzenia.
- Elastycznie i opłacalnie: W wersji standardowej bar jest dostępny szybko i w korzystnej cenie zakupu. Innowacyjny model cenowy z niewielką opłatą ryczałtową od każdego sprzedanego drinka obejmuje szeroki zakres regularnego serwisu oraz korzystanie z aplikacji do zamawiania.
Robot jako barista: Technologia w parze ze sztuką parzenia kawy w zrobotyzowanym barze kawowym
Zrobotyzowany bar kawowy dostępny jest jako standaryzowana koncepcja w dwóch wariantach w korzystnej cenie zakupu i do szybkiego montażu.
- Kiosk – o małych wymogach przestrzennych i z w pełni automatycznym robotem:
- 12 różnych gorących i zimnych napoi do wyboru (kawa, herbata, czekolada pitna)
- niskie koszty eksploatacji i duża wydajność - do 400 serwowanych napoi po jednorazowym napełnieniu
- szybkie przygotowanie - 45 sekund na kawę Americano
- Café – dwa roboty w zespole z baristą:
- roboty przygotowują świeże espresso lub kawę Americano (gorącą lub zimną) i przekazują kubek dalej
- barista wykańcza i serwuje napój zgodnie z życzeniem klienta zapewniając mu absolutną przyjemność
Robotic Coffee Bar: W przypadku Coffeed Method robot serwuje klientom najróżniejsze rodzaje kaw.
Prowadzona przez robota kamera do wykonywania filmów typu high-speed o wysokiej jakości dla przemysłu filmowego, branży reklamowej i wielu innych
- Szybko i jednocześnie precyzyjnie: Dokładnie określone ruchy robota ustawiają kamerę nawet przy dużej prędkości z największą precyzją - decydujące kryterium przy wykonywaniu wszelkich nagrań typu high-speed.
- Elastyczność: Ruchome osie robota osiągają praktycznie każdy kąt i są przy tym znacznie bardziej mobilne niż klasyczny statyw kamery.
- Powtarzalność ujęć: Za sprawą dowolnie często powtarzanych sekwencji ruchu można wyeliminować wpływ światła z zewnątrz i zapobiegać odbiciom lustrzanym – rozwiązanie idealne np. do materiałów wideo dla sklepów internetowych.
- Prosta animacja zamiast programowania: Kompatybilność z pakietem oprogramowania technologicznego KUKA.ready2_animate sprawia, że ustawienie ruchów robota jest wyjątkowo proste.
- Całe systemy są dostępne za pośrednictwem partnerów, takich jak np. CMOCOS.
Dzięki swojej szybkości i precyzji roboty KUKA są w stanie uchwycić kamerą każdy szczegół – idealne zastosowanie np. dla przemysłu spożywczego.
Roboty czyszczące okulary VR: efektywne, higieniczne czyszczenie przez roboty okularów używanych przy różnorodnych atrakcjach VR
Pierwsze zautomatyzowane rozwiązanie do czyszczenia okularów VR oferuje
wyjątkowe korzyści, spełniające szczególne wymogi higieniczne:
- Dokładność: Precyzyjnie zaprogramowane roboty przykładają szczotki dokładnie w miejscach, gdzie to jest potrzebne i czyszczą je zarówno mechanicznie, jak i poddają dezynfekcji i promieniowaniu UV.
- Stale: Wszystkie okulary są czyszczone zawsze z taką samą jakością – to ważne ze względu na zadowolenie odwiedzających.
- Odciążenie: Robot przejmuje monotonne i nużące czynności i odciąża tym samym pracowników.
Zautomatyzowane rozwiązanie w zakresie higieny: Roboty KUKA czyszczą okulary VR po użyciu szybko i dokładnie.