Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Zautomatyzowane przebiegi produkcyjne dla elektromobilności

Tajwańska firma HOTA Industrial stawia na automatyzację. Dostawca części samochodowych wykorzystuje roboty KUKA w zautomatyzowanej produkcji wałów napędowych do silników elektrycznych, aby utrzymać wysoką jakość i niskie koszty produkcji.


Zautomatyzowana produkcja wałów napędowych do silników elektrycznych

Boom na elektromobilność powoduje wzrost wymagań wobec dostawców części samochodowych. Dla HOTA Industrial Mfg. Co. z siedzibą w południowej części Tajwanu oznacza to po pierwsze większą liczbę zleceń, a po drugie wysokie wymagania odnośnie jakości podzespołów do skrzyń biegów. Aby spełnić wymagania swoich klientów, firma HOTA skorzystała z pomocy robotów. We współpracy z partnerem systemowym KUKA – firmą Da Shiang Automation Co. (DSA) – przedsiębiorstwo włączyło do produkcji trzy roboty KUKA, a teraz czerpie z tego korzyści. „Automatyzacja bardzo zmieniła naszą produkcję” – mówi Holly Sheng, prezes zarządu firmy HOTA Industrial. „Unikamy błędów, dostarczamy stale wysoką jakość, a roboty pomagają nam efektywniej pracować.”

Inteligentna produkcja, niższe koszty i mniejsze zużycie zasobów

Z pomocą robotów typu KR 60 z rodziny KR IONTEC i robotów typu KR CYBERTECH (KR 22) odbywa się głównie zautomatyzowana produkcja wałów napędowych do silników elektrycznych. „Największym wyzwaniem w integracji robotów było optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej robotów. Nie mieliśmy zbyt dużo miejsca do dyspozycji, a pracownicy musieli mieć przecież przestrzeń na doprowadzanie materiałów” – mówi Barry Huang, prezes firmy Da Shiang Automation Co. (DSA). Partner systemowy DSA współpracuje z KUKA już od kilku lat i wdraża jej produkty w różnych rozwiązaniach. Również w firmie HOTA. „Naszym zadaniem jest wspieranie klientów, zapewnienie inteligentnej produkcji, redukcja kosztów i ochrona zasobów.”
Kompaktowa i inteligenta produkcja: tutaj powstają wały napędowe do samochodów hybrydowych i elektrycznych. 

Dane produkcyjne w czasie rzeczywistym dla zautomatyzowanej linii produkcyjnej wałów napędowych

 
Na linii produkcyjnej kół zębatych do wałów napędowych dwa roboty KR CYBERTECH przekazują gotowe podzespoły do stacji grawerowania laserowego. Robot KR IONTEC przeprowadza załadunek i rozładunek frezarki CNC. Wszystkie roboty są połączone z inteligentnym systemem zarządzania AI i na bieżąco przesyłają informacje o obróbce części. „Analizujemy te dane w czasie rzeczywistym” – mówi Barry Huang von DSA. „Dzięki temu HOTA może w sposób ciągły i inteligentny nadzorować produkcje. Systemy, takie jak te, wspierają tradycyjny przemysł, uzupełniają otoczenie produkcyjne i rozwijają innowacyjne technologie.”
Zautomatyzowane przebiegi produkcyjne dla elektromobilności: Roboty KUKA stosowane w firmie HOTA Industrial.

Ograniczenie liczby błędów: roboty na linii produkcyjnej wałów napędowych

Każda produkowana część otrzymuje własny numer ID, który umożliwia prześledzenie całej produkcji. W ten sposób można szybko wykryć i wyeliminować źródła błędów. DSA jest wspierana przez inteligentne oprogramowanie do symulacji KUKA.Sim Pro. Huang wyjaśnia korzyści: „Dzięki temu możemy wcześniej przygotować symulacje dla linii produkcyjnych, aby lepiej oszacować status pracy. To pozwala nam uniknąć błędów już na etapie planowania.”
Inteligenta produkcja podzespołów skrzyń biegów: sytuacja w firmie HOTA

Dobre rozwiązanie w przypadku braków kadrowych

Dzięki zautomatyzowanej linii produkcyjnej HOTA pracuje płynniej i efektywniej. „Wcześniej potrzebowaliśmy tygodni, a nawet miesięcy, aby wyprodukować jedną partię produktów. Roboty robią to w znacznie krótszym czasie” – podkreśla Holly Sheng, CEO firmy HOTA. Jakość podzespołów jest na bieżąco sprawdzana w stacji kontrolnej. Pracownicy, którzy dotychczas obsługiwali maszyny, mają teraz inne zadania.
„W związku z napiętą sytuacją na rynku pracy i brakiem specjalistów zautomatyzowana produkcja daje możliwość oddelegowania naszych pracowników do najważniejszych zadań. Jednocześnie potrzebujemy techników, którzy będą dalej wdrażać automatyzację linii produkcyjnej” – podkreśla Holly Sheng, CEO firmy HOTA. Dlatego HOTA współpracuje ze szkołami, aby wzmocnić związek między przemysłem a kształceniem pracowników. Dla zautomatyzowanej produkcji przyszłości.
HOTA Industrial stawia na zautomatyzowane linie produkcyjne wałów napędowych.

Dzięki zautomatyzowanej produkcji z udziałem robotów KUKA możemy konkurować z firmami na całym świecie.

Alan Chang, kierownik firmy HOTA Industrial Mfg. Co.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.