![Druckgießzelle von KUKA Industries bei Auto Heinen](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/auto-heinen/auto_heinen_zelle_kuehlbecken.jpg?rev=-1&w=1900&hash=7EAC81AC7F9B83D9B4BFEDD309C8C8E4)
Nowy moduł do odlewów ciśnieniowych oferuje lepszą dostępność i wydajność
Firma Auto Heinen od kilkudziesięciu lat jest uznanym autorytetem w zakresie skomplikowanych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium. Aby zwiększyć wydajność odlewni, w 2015 roku uruchomiono nowy moduł do odlewów ciśnieniowych, który został w pełni zaprojektowany i zintegrowany przez firmę KUKA Industries.
Zadanie
Zdolność wytwórcza instalacji to 200 000 partii rocznie w trybie trzyzmianowym. W nowym module do odlewania ciśnieniowego powstają obudowy przepustnic. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby podczas jednej partii produkowane były cztery obudowy. W przypadku firm produkujących ciśnieniowe odlewy aluminiowe, takich jak Auto Heinen, produkty często się zmieniają, więc elastyczność jest jednym z głównych wymagań w stosunku do projektu. Różne artykuły i partie umożliwiają łatwą wymianę narzędzi zgodnie z zapotrzebowaniem.
Rozwiązanie
Prasa oddziela cztery podzespoły i usuwa wszystkie zalewki w trakcie jednej operacji. Do najważniejszych zalet całkowicie zmodernizowanych w 2014 roku pras należą zoptymalizowane właściwości mechaniczne, takie jak większa powierzchnia mocowania, łatwiejszy dostęp w celu przeprowadzanie prac konserwacyjnych oraz znacznie większa efektywność energetyczna m.in. dzięki zastosowaniu napędów pomp bazujących na serwosilnikach, które dodatkowo skracają czasy taktowania.
![Der Roboter legt das Gußteil zum Trennnen und Entgraten in die Presse](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/auto-heinen/auto_heinen_entgraten.jpg?rev=-1&w=1400&hash=4732CDBE3BB7C4CA835F5437137FF144)
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/auto-heinen/auto_heinen_cell.jpg?rev=-1&w=1400&hash=8718F2CA70E95771FCFE71A22463FA66)
Dla nas najważniejsze jest zaufanie partnerowi od automatyzacji i integratorowi systemów, który wnosi specjalistyczne know-how i wiedzę na temat procesów odlewniczych. Od 30 lat ufamy ekspertyzom i niezawodności firmy Reis – a dziś też: KUKA Industries. Już podczas jednego z wcześniejszych etapów procesu wiedzieliśmy, że oddajemy pełną odpowiedzialność za nową, całkowicie zautomatyzowaną instalację w sprawdzone ręce.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)