Dziecinnie prosta automatyzacja dzięki KUKA flexibleCUBE
KUKA Industries jest liderem w zakresie technologii łączenia i idealnym partnerem w kwestii istotnych dla bezpieczeństwa podzespołów, dlatego dzięki transferowi technologii z przemysłu motoryzacyjnego może zastosować odpowiednie procesy również w branży produkcyjnej o profilu ogólnym. Jest zatem solidnym partnerem dla firmy Hartan
Zadanie
W tygodniu spawanych jest 3000 podzespołów, które mają kluczowe znaczenie dla geometrii, posuwu i stabilności wózka dziecięcego. Instalacja musi zapewnić przedsiębiorstwu kompletną produkcję siedzisk i podparć dla dziewięciu całkowicie różnych modeli wózków. Spawane podzespoły wózka są elementami zapewniającymi bezpieczeństwo, dlatego muszą być w 100 procentach niezawodne.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie automatyzacji procesów łączenia producent wózków dziecięcych zdecydował się na elastyczny, standardowy moduł spawalniczy robota KUKA Industries. Konstruktor instalacji z Augsburga, który zdobył obszerne know-how na temat technologii łączenia na przełomie kilku dziesięcioleci, oferuje zautomatyzowane rozwiązanie, które lokalizuje wąskie gardła, spełnia najwyższe wymagania jakościowe i wykonuje najdrobniejsze prace spawalnicze – KUKA flexibleCUBE.Rozwiązanie
Moduł spawania w osłonie gazów obojętnych jest idealnym początkowym rozwiązaniem automatyzacyjnym, ponieważ można go łatwo i płynnie dołączyć do procesu produkcji. Spawanie w osłonie gazów obojętnych jest odpowiednim procesem łączenia elementów stalowych. Spoina musi zostać poddana kontroli jakości, ponieważ chodzi o istotne dla bezpieczeństwa podzespoły.
To precyzyjne zadanie spawalnicze nie jest żadnym problemem dla KUKA flexibleCUBE.
Zalety KUKA flexibleCUBE
- Łatwa obsługa dzięki Plug & Play
- Wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji,
- Duża elastyczność, ponieważ moduł można łatwo dopasować do otoczenia produkcyjnego
- Zapewnienie wysokiej jakości procesów.
KUKA flexibleCUBE to standardowy moduł spawalniczy, który umożliwia łatwą automatyzację produkcji. Cube jest modułowym robotem, którego można wyposażyć w komponenty KUKA, a także połączyć ze sprawdzonym wyposażeniem spawalniczym wiodących producentów. KUKA Industries oferuje firmie Hartan wsparcie w poszukiwaniu odpowiedniego procesu i doradztwo w zakresie doboru optymalnego wyposażenia. Ostatecznie moduł spawalniczy został wyposażony w KR 5 arc, źródło prądu z urządzeniem spawalniczym, stół obrotowy, centralny układ odsysania, system czyszczenia palnika i kontrolę TCP, a tym samym jest elastyczną odpowiedzią na wymogi dotyczące zautomatyzowanego modułu spawalniczego.
Od samego początku nie mieliśmy żadnych problemów z modułem. Nie stwierdziliśmy też żadnych opóźnień, jakie zdarzały się w przypadku zautomatyzowanych modułów innych poddostawców i partnerów. Produkujemy wózki dziecięce tak, jakby były przeznaczone dla naszych własnych dzieci.