![KR CYBERTECH ARC](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc.jpg?rev=7e520d0ffef34be687c3687b445324ea&w=1900&hash=CDC23BF238CCD8F2310CF6ADD2FE0F49)
KR CYBERTECH ARC
De nieuwe industriële robots uit de productfamilie KR CYBERTECH ARC overtuigen met hoge nauwkeurigheid en de beste prestaties. De onderhoudsarme reeks verzekert uitermate lage kosten.
De industriële robots van de productfamilie KR CYBERTECH ARC zijn gespecialiseerde procesrobots voor baantoepassingen zoals het booglassen en het aanbrengen van lijm en afdichtingsmiddel. Ze zijn geschikt voor de sturingen KR C4 en KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC (6 assen) - technische gegevens
Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Downloads
KR 8 R2100-2 arc HW
Totale nominale last
8 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
- Totale nominale last 8 kg
- Max. reikwijdte 2101 mm
- Bouwvorm Hollow Wrist
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 54, IP 65
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
%x van %y robots zichtbaar